(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ สวิตช์กด หยุดฉุกเฉิน IP20 ฝาครอบป้องกัน
[คุณสมบัติ]
·สีดำ
·สำหรับขั้ว สกรู IP20
·สำหรับการใช้ ขดลวด เดี่ยวเท่านั้น
·ไม่สามารถถอด ฝาครอบป้องกัน ออกได้
·ใช้เพื่อป้องกันการกระแทกเพื่อปรับ สวิตช์ เป็น สเปค IP20
สเปค | สำหรับขั้ว สกรู IP20 | คุณสมบัติ | โครงสร้างป้องกันนิ้ว | ใช้ | ซีรีส์ XW / ซีรีส์ XN |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สี | สีดำ | บันทึก | สำหรับการใช้ ขดลวด เดียวเท่านั้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XW9Z-VL2MFPN02 ในชุด สวิตช์ สวิตช์กด หยุดฉุกเฉิน ฝาครอบป้องกัน IP20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง