(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นงานหนักแบบรวมสำหรับความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
· ใช้คอนเนคเตอร์ SS เพื่อป้องกันนิ้ว
· ต่อสายไฟโดยง่ายสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ
· โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL / CSA และสอดคล้องตามมาตรฐาน EN
ข้อมูลการสั่งซื้อ
คำแนะนำในการเลือกใช้งาน ซีรีย์ TW
ประเภท | ปุ่มแบบแบน | มีก้านยืด | ⌀29 มม. แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) ⌀40มม | ขยายพร้อมฝาครอบเต็ม | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) ⌀40มม | แบบเหลี่ยม | ขยาย แบบเหลี่ยม |
รูปทรง | ||||||||
รุ่น | ABW1 | ABW2 | ABW3 | ABW4 | ABFW2 | ABGW4 | ABQW1 | ABQW2 |
รหัสสี
สี | รหัส | ตัวอย่าง |
สีดำ | B | |
สีเขียว | G | |
สีแดง | R | |
สีน้ำเงิน | S | |
สีเหลือง | Y | |
สีขาว | W |
โครงสร้างการป้องกัน
หน่วย | IEC 60529 | JIS C 0920 | NECA C4520 | |
AXXX | สวิตช์ สวิตช์กด แบบ แบบกลม เลนส์ ไพล็อต สวิตช์ สวิตช์กด ไฟส่องสว่าง สวิตช์แบบเลือกค่า | IP65 | ชนิดกันน้ำ | กันน้ำกระเซ็นและกันน้ำมัน |
สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง สวิตช์ สวิตช์กด แบบใช้ กุญแจ สวิตช์ กุญแจ สวิตช์ รีเซ็ต สวิตช์กด สวิตช์แบบเลือกค่า แบบใช้ กุญแจ | IP54 | ชนิดป้องกันน้ำกระเซ็น | กันน้ำกระเซ็นและกันน้ำมัน | |
UXXX | ไฟ ไพล็อต เลนส์ แบบเหลี่ยม | IP40 | — | แบบปิด |
หมายเหตุ 1) ไฟ ไพล็อต ที่มี เลนส์ แบบเหลี่ยม สามารถติดตั้ง เลนส์ กันน้ำ ได้ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย หมายเลข รุ่น APW00LN) เพื่อให้มี โครงสร้างในการป้องกัน เช่นเดียวกับไฟ ไพล็อต ที่มี เลนส์ แบบกลม
หมายเหตุ 2)(3S) รองรับการใช้งาน กับไฟ ไพล็อต ที่มี เลนส์ แบบกลม
รายละเอียดสินค้า
มาตรฐานเงื่อนไขการใช้งาน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -25 ถึง +50°C (แต่ไม่ต้องแช่แข็ง) |
---|---|---|
ความชื้นแวดล้อม | ความชื้นสัมพัทธ์ 45 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) | |
เก็บความชื้นแวดล้อม | -40 ถึง +80° ซ (แต่ไม่ต้องแช่แข็ง) | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 50 mΩ หรือต่ำกว่า (ค่า เริ่มต้น) | |
ความต้านทานของฉนวน | 100MΩ หรือต่ำกว่า (500 V DC) | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างส่วนที่มีชีวิตและส่วนที่ไม่มีชีวิต: 2500 โวลต์ AC เป็นเวลา 1 นาที | |
ความทนต่อการสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 30 เฮิรตซ์ แอม ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว 1.5 มม. |
เพี้ยน | 5 ถึง 55 เฮิรตซ์ แอม ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว 0.5 มม. | |
ทนทานต่อแรงกระแทก | ความทนทาน | 1000 ม./วินาที2 |
เพี้ยน | 100 ม./วินาที2 | |
ความทนทานเชิงกล | สวิตช์ปุ่มกด , สวิตช์ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง | |
ความทนทานทางไฟฟ้า | สวิตช์ปุ่มกด: 500,000 ครั้งขึ้นไป | |
น้ำหนัก (ประมาณ) | 68 g (ชนิด ABW122) 107 g (ชนิด ASW2K22) |
รายละเอียดสินค้า
[การเปลี่ยนแปลง] การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่การจัดส่งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 เป็นต้นไป
[หมายเหตุ] สินค้าใหม่และเก่าอาจมีการจัดส่งพร้อมกันได้ ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจ
การเปลี่ยนแปลง สเปค
นี่คือการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง สเปค เกี่ยวกับ เลนส์ และหลอดไฟ LED แบบฝัง ของไฟ ไฟบอกสถานะ สวิตช์ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง และ สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง ทุกรุ่นของซีรีส์ ⌀22HW / ซีรีส์ ⌀22TW / ซีรีส์ ⌀25TWS / ซีรีส์ ⌀30TWN/TWND
ระยะเวลา ดำเนินการ
ซีรีย์เป้าหมาย | ภาพรวม | ระยะเวลา ดำเนินการ |
---|---|---|
ซีรีย์ ⌀22HW | การเปลี่ยนสี เลนส์ ผลิตภัณฑ์ | โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่การผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2019 เป็นต้นไป |
งานซ่อมบำรุง เลนส์ เปลี่ยนสี | โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่การผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2019 เป็นต้นไป | |
เปลี่ยนหลอดไฟ LED แบบฝัง และ งานซ่อมบำรุง หลอดไฟ LED | โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่การผลิตในเดือนมีนาคม 2020 เป็นต้นไป | |
ซีรีย์ ⌀22TW | การเปลี่ยนสี เลนส์ ผลิตภัณฑ์ | โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่การผลิตในเดือนมีนาคม 2020 เป็นต้นไป |
งานซ่อมบำรุง เลนส์ เปลี่ยนสี | โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่การผลิตในเดือนมีนาคม 2020 เป็นต้นไป | |
เปลี่ยนหลอดไฟ LED แบบฝัง และ งานซ่อมบำรุง หลอดไฟ LED | โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่การผลิตในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป | |
⌀ซีรีส์ 25TWS | การเปลี่ยนสี เลนส์ ผลิตภัณฑ์ | โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่การผลิตในเดือนมีนาคม 2020 เป็นต้นไป |
งานซ่อมบำรุง เลนส์ เปลี่ยนสี | โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่การผลิตในเดือนมีนาคม 2020 เป็นต้นไป | |
เปลี่ยนหลอดไฟ LED แบบฝัง และ งานซ่อมบำรุง หลอดไฟ LED | โดยจะเริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป |
การเปลี่ยนแปลง
ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ LED แบบฝัง เราจะค่อยๆ เปลี่ยนสี เลนส์ ก่อน
ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ที่รวมหลอดไฟ LED ก่อนเปลี่ยนกับ เลนส์ ทั้งก่อนและหลังเปลี่ยนจะถูกจัดส่งไปเป็น ระยะเวลา ชั่วคราว แต่จะมีความแตกต่างของสีเพียงเล็กน้อยก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่าสามารถจัดส่งพร้อมกันได้
อย่างไรก็ตามหลอดไฟ LED ที่เปลี่ยนจะถูกจัดส่งพร้อมกับ เลนส์ ที่เปลี่ยนเสมอ
การผสมผสานดังกล่าวยังช่วยเพิ่มความสว่างและสี และทำให้ความแตกต่างของสีระหว่างทั้ง 6 สีชัดเจนยิ่งขึ้น
และยังช่วยปรับปรุงการมองเห็นตัวอักษรชื่อ (ประเภทชื่อ) อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
ABW210Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 288.34 ฿ 173.12 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1a | NA | 68.8 | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 22.3 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 | วิธีลบ ล็อค | NA | คุณสมบัติ | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABW210Y ในชุด ø22 TW Series อุปกรณ์ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
ABFW201Y |
ABFW210B |
ABFW210B-MAU |
ABW211B |
ABW211G |
ABW211R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 381.59 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1b | [มี] พร้อมยามเต็ม | 68.9 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1b | - | ||
฿ 381.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีดำ | 1a | [มี] พร้อมยามเต็ม | 68.9 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a | - | ||
฿ 568.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีดำ | 1a | [มี] พร้อมยามเต็ม | 68.9 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | ทอง | ชนิดไม่มีไฟ | 1a | - | ||
฿ 418.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีดำ | 1b / 1a | NA | 68.8 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - | ||
฿ 418.34 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 1b / 1a | NA | 68.8 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - | ||
฿ 418.34 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 1b / 1a | NA | 68.8 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง