1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 LW Series อุปกรณ์ควบคุม (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ø22 LW Series อุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างสัมผัสแบบเบาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการใช้งานสวิตช์บ่อยครั้ง

[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบา ควบคุมง่าย
· ติดตั้งเป็นกลุ่มขนาดเล็กและใกล้ชิดได้โดยที่ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสยังสามารถถอดออกได้ง่าย
· ใช้ระบบแยกถอดก้านล็อคแยกต่าง พร้อมกลไกแบบดาบปลายปืน (Bayonet Mechanism)
· หน้าสัมผัสสองชนิด: ทอง (เงินหุ้มทอง) และเงิน
· โครงสร้างการป้องกันมีการป้องกันสเปรย์และการป้องกันฝุ่นละอองระดับ IP65 (IEC60529) (ออดสัญญาณปิดสนิท)
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยกเว้นชิ้นส่วนออดสัญญาณ)

รหัสสินค้า
LW3L-M1C34Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า

฿ 100.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา มุมโค้งมนชั่วขณะสีเหลือง-ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab5426.525.80.10.1×ชนิดแบนAC/DC24ทองLED3c

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง ø 22.3 รวมการ์ดในชุด NA ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA วิธีลบ ล็อค มี