(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างสัมผัสแบบเบาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการใช้งานสวิตช์บ่อยครั้ง
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบา ควบคุมง่าย
· ติดตั้งเป็นกลุ่มขนาดเล็กและใกล้ชิดได้โดยที่ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสยังสามารถถอดออกได้ง่าย
· ใช้ระบบแยกถอดก้านล็อคแยกต่าง พร้อมกลไกแบบดาบปลายปืน (Bayonet Mechanism)
· หน้าสัมผัสสองชนิด: ทอง (เงินหุ้มทอง) และเงิน
· โครงสร้างการป้องกันมีการป้องกันสเปรย์และการป้องกันฝุ่นละอองระดับ IP65 (IEC60529) (ออดสัญญาณปิดสนิท)
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยกเว้นชิ้นส่วนออดสัญญาณ)
รหัสสินค้า |
---|
LW1L-A2C24VY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | สลับกัน | สีเหลือง | 2c | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 54.1 | 25.8 | 25.8 | 0.1 | 0.1 | × | Cusp | AC/DC24 | ทอง | LED | 2c |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 22.3 | รวมการ์ดในชุด | NA | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | วิธีลบ ล็อค | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง