1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ø16 A6 Series, ชุดอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ø16 A6 Series, ชุดอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีไฟแสดงการทำงานในตัวพร้อมตัวอุปกรณ์สั้น 22mm

[คุณสมบัติ]
· มีไฟแสดงการทำงานในตัวพร้อมตัวอุปกรณ์สั้น 22mm
· กลไกหน้าสัมผัสคุณภาพสูงพิเศษ ให้การควบคุม ที่ง่ายและการสัมผัสที่ดี
· ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคไปจนถึงระบบอัตโนมัติในโรงงานผลิต
· ชุดหลอดให้แสงสว่าง LED ซึ่งคุณสมบัติมีตัวต้านทานและไดโอดภายในไส้หลอดLED เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้า
· มีโครงสร้างป้องกัน IP40 และ IP65 (IEC60529)
· หน้าสัมผัสทองคำ 1 หรือ 2 จุด
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยุโรป)
· ผ่านการรับรอง CCC

คุณสมบัติ

● โครงสร้างการป้องกัน IP40 (IEC 60529)
● สินค้าที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL, CSA, CCC และ EN
● ตัวผลิตภัณฑ์ขนาดสั้นความยาวรวม 22 มม. พร้อมกลไกการสัมผัสประสิทธิภาพสูง

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
AL6G-M24PS SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท พร้อมสิ่งกีดขวาง โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ

฿ 1,173.00

฿ 1,005.73

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา -ซึ่งยืดออกชั่วขณะสีน้ำเงิน2c39[มี] IP65CE / UL / CCC / CSA2418ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมัน×มีที่กั้น 3 ทิศทางAC/DC24ทองLED

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ 16.2 รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab รวมการ์ดในชุด NA
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 1 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 1