(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีไฟแสดงการทำงานในตัวพร้อมตัวอุปกรณ์สั้น 22mm
[คุณสมบัติ]
· มีไฟแสดงการทำงานในตัวพร้อมตัวอุปกรณ์สั้น 22mm
· กลไกหน้าสัมผัสคุณภาพสูงพิเศษ ให้การควบคุม ที่ง่ายและการสัมผัสที่ดี
· ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคไปจนถึงระบบอัตโนมัติในโรงงานผลิต
· ชุดหลอดให้แสงสว่าง LED ซึ่งคุณสมบัติมีตัวต้านทานและไดโอดภายในไส้หลอดLED เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้า
· มีโครงสร้างป้องกัน IP40 และ IP65 (IEC60529)
· หน้าสัมผัสทองคำ 1 หรือ 2 จุด
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยุโรป)
· ผ่านการรับรอง CCC
รหัสสินค้า |
---|
AL6M-M24A |
AL6M-M24G |
AL6M-M24R |
AL6M-M24S |
AL6M-M24W |
AL6M-M24Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | พร้อมสิ่งกีดขวาง | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 750.00 ฿ 450.15 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลืองอำพัน | 2c | 39 | [มี] IP40 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 18 | ชนิดปิด | × | NA | AC/DC24 | ทอง | LED | ||
฿ 750.00 ฿ 642.83 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 2c | 39 | [มี] IP40 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 18 | ชนิดปิด | × | NA | AC/DC24 | ทอง | LED | ||
฿ 750.00 ฿ 642.83 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 2c | 39 | [มี] IP40 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 18 | ชนิดปิด | × | NA | AC/DC24 | ทอง | LED | ||
฿ 750.00 ฿ 642.83 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 2c | 39 | [มี] IP40 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 18 | ชนิดปิด | × | NA | AC/DC24 | ทอง | LED | ||
฿ 713.34 ฿ 428.15 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาวขุ่น | 2c | 39 | [มี] IP40 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 18 | ชนิดปิด | × | NA | AC/DC24 | ทอง | LED | ||
฿ 750.00 ฿ 642.83 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2c | 39 | [มี] IP40 | CE / UL / CCC / CSA | 18 | 18 | ชนิดปิด | × | NA | AC/DC24 | ทอง | LED |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ 16.2 | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 1 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง