(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง ซีรีส์ ⌀16 A6/L6
รหัสสินค้า |
---|
AL-D6 |
AL-DH6 |
AL-DQ6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.00 ฿ 88.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับยูนิตวงกลม | ระยะพิตช์ติดตั้งขั้นต่ำ: 24 × 24 มม. | ||
฿ 158.00 ฿ 88.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับยูนิตรูปทรงยาว | ระยะพิตช์ติดตั้งขั้นต่ำ: 24 × 30 มม. | ||
฿ 158.00 ฿ 88.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับยูนิตทรงสี่เหลี่ยม | ระยะพิตช์ติดตั้งขั้นต่ำ: 24 × 24 มม. |
กำลังโหลด …
ใช้ | ซีรีส์ A6/ซีรีส์ L6/ซีรีส์ SwitchNet L6 | วัสดุ (ปก / ยาม) | อีลาสโตเมอร์ | วัสดุ (บรรจุภัณฑ์) | โพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
สี | ฝาครอบ: โปร่งใส / บรรจุภัณฑ์: สีดำทึบ | อุณหภูมิใช้งาน รอบ | -10 ถึง + 55 °C | บันทึก | ระดับการป้องกันของโครงสร้างป้องกันเทียบเท่ากับยูนิตที่ประกอบเข้าด้วยกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง