1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ ติดตั้ง กล่องควบคุม เรซิ่น

CONTROLCONSOLE

เครื่องมือ ติดตั้ง กล่องควบคุม เรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 361.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

(อุปกรณ์เสริม)เครื่องมือ ติดตั้ง

[คุณสมบัติ]
• เครื่องมือ ติดตั้งสำหรับ กล่องควบคุม IP65 ที่ทำจาก เรซิ่น น้ำหนักเบา และโครงสร้างป้องกัน

รหัสสินค้า
FB9Z-PK1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 361.67

฿ 309.99

CONTROLCONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น คุณสมบัติ แบบยึดด้วยสกรู การใช้งาน ติดตั้ง ตะขอ / การ ติดตั้ง เฟรม
ขนาด(มิลลิเมตร) 54 (H) × 72 (W) × 10 (D) รุ่น รองรับการใช้งาน ซีรี่ส์ FB

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FB9Z-PK1 ในชุด เครื่องมือ ติดตั้ง กล่องควบคุม เรซิ่น