(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น ที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต 30 W.
[คุณสมบัติ]
· รุ่น มาตรฐาน ของ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ของแคตตาล็อก
· ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย คุณสามารถรวมเป็นชุดเดียวกันได้แม้ว่าจะใช้หลายรายการก็ตาม
[การใช้งาน]
· ขอแนะนำสำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยเน้นที่ FA
PBA30F
ลดโวลุ่มลง 59% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
การสลับความถี่แบบคงที่ (วิธีกระตุ้นแบบฟลายแบ็คต่างหาก)
กระแสไฟรั่วต่ำ
รองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวยึด และชุดสายไฟแบบเฉพาะ
สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMI F47
ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 (ชนิด -N, -N1 และสินค้า 5 V, 12 V, 24 V)
1: ชื่อซีรีส์
2: เอาท์พุตเดี่ยว
3: พิกัดกำลังไฟฟ้าเอาท์พุต
4: อินพุตเต็มช่วง
5: พิกัดแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต
6: ตัวเลือก
C: การเคลือบผิว
G: กระแสไฟรั่วต่ำ
E: กระแสไฟรั่วต่ำที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EMI Class A
T: เทอร์มินอลบล็อคแนวตั้ง
J: ชนิดคอนเนคเตอร์
N: พร้อมฝาครอบเคส (ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 สำหรับสินค้า 5 V, 12 V, 24 V)
N1: พร้อมฝาครอบเคส, ตัวยึดรางปีกนก DIN rail (ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 สำหรับสินค้า 5 V, 12 V, 24 V)
V: รองรับแรงดันไฟผันแปร VR ภายนอก
เป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นรุ่นมาตรฐาน
ลดโวลุ่มลง 59% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
PBA30F-5-N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | กำลังเอาต์พุต (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | มาตรฐานความปลอดภัย | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | การสำรวจระยะไกล | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | บทความต่อรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,719.48 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)) | 30 | 5 V DC | 6 | - | 34.5 | 30 | 5 ถึง 5.15 | - | - | 4.5 ถึง 5.5 | NA | - |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 78 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 103 | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264/DC110 ถึง 370 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PBA30F-5-N1 ในชุด ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย PBA30F รุ่น 30W single เอาต์พุต
รหัสสินค้า |
---|
PBA30F-12 |
PBA30F-12-N1 |
PBA30F-15 |
PBA30F-15-N |
PBA30F-24 |
PBA30F-24-N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | กำลังเอาต์พุต (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | มาตรฐานความปลอดภัย | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | การสำรวจระยะไกล | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | บทความต่อรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,467.74 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 30 | 12 V DC | 2.5 | - | 31 | 30 | 12 ถึง 12.48 | - | - | 10 ถึง 13.2 | NA | - | ||
฿ 1,886.37 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)) | 30 | 12 V DC | 2.5 | - | 34.5 | 30 | 12 ถึง 12.48 | - | - | 10 ถึง 13.2 | NA | - | ||
฿ 3,433.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | 15 V DC | - | UL / CE / CSA / TUV / CUL | 31 | 30 | 15 ถึง 15.6 | N/A | N/A | 15.0 ถึง 15.6 | - | N/A | ||
฿ 2,633.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | - | 15 V DC | - | UL / CE / CSA / TUV / CUL | 34.5 | 30 | 15 ถึง 15.6 | N/A | N/A | 15.0 ถึง 15.6 | - | N/A | ||
฿ 1,467.74 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 30 | 24 V DC | 1.3 | - | 31 | 31.2 | 24 ถึง 24.96 | - | - | 19.2 ถึง 27 | NA | - | ||
฿ 1,687.67 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)) | 30 | 24 V DC | 1.3 | - | 34.5 | 31.2 | 24 ถึง 24.96 | - | - | 19.2 ถึง 27 | NA | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง