1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยูนิตเชื่อมต่อหลายจุดแบบอนุกรม ซีรีส์ GOT1000

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES

ยูนิตเชื่อมต่อหลายจุดแบบอนุกรม ซีรีส์ GOT1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,370.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตเชื่อมต่อหลายจุดแบบอนุกรม

รายละเอียดของยูนิตเชื่อมต่อหลายจุดแบบอนุกรม ซีรีส์ GOT1000

รูปภาพสินค้ารุ่น GT01-RS4-M

รูปภาพสินค้ารุ่น GT01-RS4-M

Drawing ของสินค้า

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ของสินค้ารุ่น GT01-RS4-M

Drawing ของสินค้ารุ่น GT01-RS4-M

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

ประเภทยูนิตสื่อสาร
ซีรีส์GOT1000
หน่วยยูนิตเชื่อมต่อหลายจุดแบบอนุกรม
ชื่อรุ่นสินค้าGT01-RS4-M
มาตรฐานที่เหมาะสมUL/cUL, CE (EMC), KC
รุ่นที่รองรับการใช้งานGT27 (เวอร์ชัน A หรือใหม่กว่า)
GT25 (เวอร์ชัน A หรือใหม่กว่า)
GT2506HS-VTBD
GT21 (เวอร์ชัน A หรือใหม่กว่า) (ไม่รวม GT2104-PMBLS, GT2103-PMBLS)
GT16 (เวอร์ชัน A หรือใหม่กว่า)
GT15 (เวอร์ชัน A หรือใหม่กว่า)
GT14 (เวอร์ชัน A หรือใหม่กว่า)
GT1155-QTBD (เวอร์ชัน C หรือใหม่กว่า)
GT1155-QSBD (เวอร์ชัน F หรือใหม่กว่า)
GT1150-QLBD (เวอร์ชัน F หรือใหม่กว่า)
GT105□ (เวอร์ชัน C หรือใหม่กว่า)
GT104□ (เวอร์ชัน A หรือใหม่กว่า)
GT1030-□BD/□WD/□BDW/□WDW (เวอร์ชัน B หรือใหม่กว่า)
GT1020-LBD/LWD/LBDW/LWDW (เวอร์ชัน E หรือใหม่กว่า)
GT16 Handy GOT
การกำหนดค่าการเชื่อมต่อ[RS-422]
1:1
[RS-232]
1:1
[RS-485]
1:N
มาตรฐานการส่งวิธีการส่ง[RS-422]
1 ช่อง
[RS-232]
1 ช่อง
[RS-485]
1 ช่อง
ความเร็วในการส่ง[RS-422]
115,200/57,600/38,400/19,200/9,600/4,800 bps
[RS-232]
115,200/57,600/38,400/19,200/9,600/4,800 bps
[RS-485]
115,200/57,600/38,400/19,200/9,600/4,800 bps
วิธีการฉนวน[RS-422]
ฉนวน Opto-Isolator
[RS-232]
ฉนวน Opto-Isolator
[RS-485]
ฉนวน Opto-Isolator
คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ[RS-422]
D-sub 9 พิน (ตัวเมีย)
[RS-232]
D-sub 9 พิน (ตัวผู้)
แผงขั้วต่อ
ระยะการส่งสัญญาณ[RS-422]
30 เมตรหรือสั้นกว่า
[RS-232]
3 เมตรหรือสั้นกว่า
[RS-485]
สูงสุด 500 ม. (ระยะขยายรวมสูงสุดของระบบ)
จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ[RS-422]
1 ยูนิต
[RS-232]
1 ยูนิต
[RS-485]
สูงสุด 16 ยูนิต
วิธีการ ระบบสื่อสาร[RS-422]
ฟูลดูเพล็กซ์แบบสองทาง
[RS-232]
ฟูลดูเพล็กซ์แบบสองทาง
[RS-485]
ฮาล์ฟดูเพล็กซ์สองทาง, ฟูลดูเพล็กซ์สองทาง
(สามารถเลือกได้ด้วยการต่อสาย)
การใช้งาน[RS-422]
สำหรับการเชื่อมต่อ PLC (ไม่อนุญาตให้ใช้งานพร้อมกันกับ RS-232)
[RS-232]
สำหรับการเชื่อมต่อ PLC (ไม่อนุญาตให้ใช้งานพร้อมกันกับ RS-422)
[RS-485]
สำหรับการเชื่อมต่อหลายจุด
[USB]
สำหรับการเชื่อมต่อ PC
ขนาดภายนอก65 (ก) × 80 (ส) × 90 (ล) [มม.]
น้ำหนักประมาณ 0.3 กก.
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน0 ถึง 55 °C
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-20 ° C ถึง 60 ° C
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน10 ถึง 90% RH ไม่ควบแน่น (อุณหภูมิกระเปาะเปียก 39°C หรือน้อยกว่า)
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ10 ถึง 90% RH ไม่ควบแน่น (อุณหภูมิกระเปาะเปียก 39°C หรือน้อยกว่า)
ทนต่อการสั่นสะเทือนมาตรฐานที่เหมาะสมรองรับการใช้งาน JIS C 60068-2-6
เมื่อติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail)<周波数:10~57Hz> แอมพลิจูด 0.035 มม., สวีป: 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
<周波数:57~150Hz>อัตราเร่ง 4.9 m/s2, สวีป: 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ติดตั้งโดยตรง<周波数:10~57Hz>ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว 0.075 มม., สวีป: 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
<周波数:57~150Hz>อัตราเร่ง 9.8 m/s2 , สวีป: 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ความทนทานต่อแรงกระแทกรองรับการใช้งาน IS C 60068-2-27 (147 m/s2 เป็นระยะเวลา 11 ms, 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z ด้วยพัลส์ฮาล์ฟไซน์)
บรรยากาศในการทำงานปราศจากควันน้ำมัน ก๊าซที่กัดกร่อนหรือติดไฟได้ หรือฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากจนเกินไป และไม่โดนแสงแดดโดยตรง (ใช้มาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บ)
ระดับความสูงในการใช้งาน2,000 ม. หรือต่ำกว่า
วิธีการระบายความร้อนSelf-ระบายความร้อน
แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต24 V DC (+10%, -15%)
ฟิวส์ (แบบติดมาในตัว, เปลี่ยนไม่ได้)1 A
การใช้พลังงาน3.36 วัตต์หรือน้อยกว่า (140 mA / 24 V DC)
กระแสพุ่งเข้า14 A หรือน้อยกว่า (24 V DC, 2 ms)
ความคงทนไดอิเล็กทริก500 V AC 1 นาที (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟ⇔และสายดิน)
ฉนวนไฟฟ้า10 MΩ หรือสูงกว่า พร้อมเครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500V DC (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟ ⇔ สายดินทั้งหมด)
การต่อกราวด์การต่อกราวด์ Class D (100Ω หรือน้อยกว่า) หากไม่สามารถต่อลงดินได้ ให้เชื่อมต่อกับแผงควบคุม
รหัสสินค้า
GT01-RS4-M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,370.00

฿ 6,913.68

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยสื่อสาร รุ่น รองรับการใช้งาน GT10 / GT11 / GT15 / GT16 / GT14 คอนเนคเตอร์ 1 D-sub 9P
คอนเนคเตอร์ 2 เทอร์มินอลบล็อค วิธี ระบบสื่อสาร 1 RS-232/422 วิธี ระบบสื่อสาร 2 RS-485
แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC24 การใช้กระแสไฟฟ้า(mA) 140 ระยะทางรวมทั้งหมด(ม.) 500
จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด(หน่วย) 16 บันทึก ยูนิตสื่อสารสำหรับการส่งข้อมูล 1:N หลังจากเชื่อมต่อ GOT หลายตัวเข้ากับกับ PLC ตัวเดียว มาพร้อมกับพอร์ตสี่ช่อง - USB, RS-232, RS-422 และ RS-485 (สำหรับซีรีส์ GOT1000 สามารถเชื่อมต่อ 16 ยูนิต ด้วยระยะการต่อขยายสูงสุด 500 ม.)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT01-RS4-M ในชุด ยูนิตเชื่อมต่อหลายจุดแบบอนุกรม ซีรีส์ GOT1000