(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์สื่อสาร CC-link สำหรับซีรีส์ GOT1000
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน CC-link เวอร์ชัน 2 ของ โมดูล สถานีอุปกรณ์อัจฉริยะ
· จำนวนสถานีที่ถูกครอบครอง สามารถเลือกได้ 1 สถานี/4 สถานี
รูปภาพสินค้ารุ่น GT15-J61BT13
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ GT15-J61BT13
ประเภท | ยูนิตสื่อสาร | ||
---|---|---|---|
ซีรีส์ | GOT1000 | ||
หน่วย | ยูนิตสื่อสาร CC-Link | ||
ชื่อรุ่นสินค้า | GT15-J61BT13 | ||
มาตรฐานที่เหมาะสม | UL/cUL, CE (EMC), KC | ||
รุ่นที่รองรับการใช้งาน | GT27, GT25 (ไม่รวมรุ่น 5.7, รุ่น wide, รุ่นทนทานต่อสภาพแวดล้อมขั้นสูง), GT16, GT15 | ||
ประเภทสถานี CC-Link | สถานีอุปกรณ์อัจฉริยะ | ||
จำนวนสถานีที่ใช้งาน | สามารถเลือกได้ 1 หรือ 4 สถานี | ||
โหมด เวอร์ชัน 1 | จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อ ระบบ | อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 2,048 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 256 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 256 จุด | |
จุดเชื่อมโยงต่อสถานี | อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 4 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 4 จุด | ||
จำนวนจุดเชื่อมต่อต่อจำนวนสถานีที่ใช้ | “ใช้อยู่หนึ่งสถานี” อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 4 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 4 จุด, "ใช้อยู่ 4 สถานี" อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 128 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 16 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 16 จุด | ||
โหมด เวอร์ชัน 2 | จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อ ระบบ | อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 8,192 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 2,048 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 2,048 จุด | |
จุดเชื่อมโยงต่อสถานี | การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 1 การตั้งค่า | อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 4 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 4 จุด | |
การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 2 การตั้งค่า | อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 8 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 8 จุด | ||
การตั้งค่าแบบ Expanded Cyclic : × 4 ค่า | อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 64 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 16 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 16 จุด | ||
การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 8 การตั้งค่า | อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 128 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 32 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 32 จุด | ||
จำนวนจุดเชื่อมต่อต่อจำนวนสถานีที่ใช้ | การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 1 การตั้งค่า | “ใช้อยู่หนึ่งสถานี” อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 4 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 4 จุด, "ใช้อยู่ 4 สถานี" อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 128 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 16 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 16 จุด | |
การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 2 การตั้งค่า | “ใช้หนึ่งสถานี” อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 8 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 8 จุด, “ใช้ 4 สถานี” อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 224 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 32 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 32 จุด | ||
การตั้งค่าแบบ Expanded Cyclic : × 4 ค่า | “ใช้หนึ่งสถานี” อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 64 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 16 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 16 จุด “ใช้ 4 สถานี” อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 448 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 64 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 64 จุด | ||
การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 8 การตั้งค่า | “ใช้หนึ่งสถานี” อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 128 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 32 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 32 จุด “ใช้ 4 สถานี” อินพุต/เอาท์พุตระยะไกล (RX, RY): 896 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWw): 128 จุด, รีโมทรีจิสเตอร์ (RWr): 128 จุด | ||
ความเร็วในการส่ง | 156 kbps / 625 kbps / 2.5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps | ||
ระยะการส่งสูงสุด | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเร็วในการส่งข้อมูล | ||
จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด | จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด 26 เครื่อง โดยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ CC-Link ที่ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อสูงสุด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ CC-Link (เวอร์ชันละเอียด) | ||
สายเชื่อมต่อ | สายสำหรับใช้งานเฉพาะ CC-Link | ||
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน (5V DC) | 0.56 A | ||
น้ำหนัก | 0.18 กก. | ||
เทอร์มินอลบล็อค | แรงบิดขันแน่นสำหรับสกรู | สกรูสำหรับสายไฟ: 0.5 ถึง 0.6 N⋅m สกรูติดตั้งแผงขั้วต่อ: 0.7 ถึง 0.8 N⋅m | |
ไดรเวอร์ที่แนะนำ | ไขควงปากแบน (ความหนาของปาก 0.6 มม. กว้าง 3.5 มม.) |
รหัสสินค้า |
---|
GT15-J61BT13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 19,917.00 ฿ 13,278.66 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หน่วยสื่อสาร | รุ่น รองรับการใช้งาน | G15 / G16 | ความเร็วในการสื่อสาร(bps) | 156k/625k/2.5M/5M/10M |
---|---|---|---|---|---|
การใช้กระแสไฟฟ้า(mA) | 560 | จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด(หน่วย) | 26 | บันทึก | ทำการมอนิเตอร์เป็นสถานีอุปกรณ์อัจฉริยะ (จำนวนสถานีที่ใช้: สามารถเลือก 1 หรือ 4) ความเร็วในการส่งข้อมูล 156 kbps/ 625 kbps/ 2.5 Mbps/ 5 Mbps/ 10 Mbps ระยะการส่งข้อมูลสูงสุดขึ้นอยู่กับความเร็วในการส่งข้อมูล จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด: 26 -โดยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ CC-Link ที่ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อสูงสุด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ CC-Link (ฉบับโดยละเอียด) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT15-J61BT13 ในชุด ยูนิตสื่อสาร CC-Link ซีรีส์ GOT1000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง