1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแปลงคอนเนคเตอร์ GOT1000

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES

หัวแปลงคอนเนคเตอร์ GOT1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,027.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·นี่คือ หัวแปลง สำหรับซีรีส์ GOT1000 ·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน: GT10/GT11/GT14

รายละเอียดจำเพาะของหัวแปลงคอนเนคเตอร์ GOT1000

รูปภาพสินค้าของหัวแปลงคอนเนคเตอร์ GOT1000

รูปภาพสินค้าของหัวแปลงคอนเนคเตอร์ GOT1000

สเปค

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ประเภทยูนิตสื่อสาร
ซีรีส์GOT1000
หน่วยหัวแปลงคอนเนคเตอร์
ชื่อรุ่นสินค้าLT10-9PT5S
รุ่นที่รองรับการใช้งานGT2506HS-VTBD, GT2505-VTBD, GT2105-QTBDS, GT2105-QMBDS (เวอร์ชัน A หรือใหม่กว่า)
GT1665HS-VTBD, GT1455-QTBDE, GT1450-QMBDE, GT1450-QLBDE, GT1455-QTBD, GT1450-QMBD, GT1450-QLBD (เวอร์ชัน A หรือใหม่กว่า)
GT1155-QTBD (เวอร์ชัน C หรือใหม่กว่า)
GT1155-QSBD (เวอร์ชัน F หรือใหม่กว่า)
GT1150-QLBD (เวอร์ชัน F หรือใหม่กว่า)
GT1055-QSBD, GT1050-QBBD (เวอร์ชัน C หรือใหม่กว่า)
GT1045-QSBD, GT1040-QBBD (เวอร์ชัน A หรือใหม่กว่า)
น้ำหนัก0.04 กก.
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน0 ถึง 55 °C
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-20 ถึง 60 °C
ความชื้นแวดล้อมในการทำงานRH 10 ถึง 90%, ไม่ควบแน่น
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บRH 10 ถึง 90%, ไม่ควบแน่น
บรรยากาศในการทำงานปราศจากควันน้ำมัน ก๊าซที่กัดกร่อนหรือติดไฟได้ หรือฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากจนเกินไป และไม่โดนแสงแดดโดยตรง (ใช้มาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บ)
รหัสสินค้า
GT10-9PT5S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,027.00

฿ 880.04

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 36 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยสื่อสาร รุ่น รองรับการใช้งาน GT10 / GT11 บันทึก สินค้าที่ช่วยให้การย้ายสายระหว่างการเชื่อมต่อแบบมัลติดร็อปของ GOT สะดวกยิ่งขึ้น หัวแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT10-9PT5S ในชุด หัวแปลงคอนเนคเตอร์ GOT1000