1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ ตัวยึด แหวน การเชื่อมต่อสายไฟ【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

การ ตัวยึด แหวน การเชื่อมต่อสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,089.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ยึดเมื่อทำการยึดโดยการเชื่อมต่อสายไฟที่ให้มาหรือที่ใช้โดยระบบกันสะเทือน
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อทำการแก้ไขโดยการเชื่อมต่อบันเดิลหรือเมื่อระงับบันเดิลจากสายเหนือศีรษะ
·มีประเภทปิดและประเภทเปิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ของการรวมกลุ่มในจุดที่ได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของรถราง ฯลฯ
·เพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากการ หน้าสัมผัส ระหว่างสายเคเบิล

รหัสสินค้า
CR2-M
CR4H-M
CR4H-M0
CROS-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้างของซิปที่ใช้
(มิลลิเมตร)
สี สภาพแวดล้อมการใช้งาน คุณสมบัติ วัสดุ

฿ 12,270.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 108.46.12.3 ถึง 4.8โดยธรรมชาติในร่มแหวน ชนิดปิดไนล่อน 66

฿ 14,727.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -14.59.12.3 ถึง 7.6โดยธรรมชาติในร่มแหวน ชนิดปิดไนล่อน 66

฿ 10,089.78

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -14.59.12.3 ถึง 7.6สีดำกลางแจ้งแหวน ชนิดปิดไนล่อน ทนฝนและแดด 66

฿ 11,050.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -13.26.62.3 ถึง 4.8โดยธรรมชาติในร่มแหวน ชนิดเปิดไนล่อน 66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน วิธีการติดตั้ง / แก้ไข ผูก ซิป