1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø30 Series ไฟไพล็อต (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER OPTION

ø30 Series ไฟไพล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ø30 Series ไฟไพล็อต

[คุณสมบัติ]
· มีความหลากหลายและความน่าเชื่อถือ
· ชนิดงานหนักที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
· โครงสร้างป้องกันระดับ IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักได้รับการรับรองจาก UL และ CSA และ สอดคล้องกับมาตรฐาน EN

รหัสสินค้า
APN122DNG SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แหล่งกำเนิดแสง มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ รูปทรง

฿ 583.00

฿ 499.98

SIGNAL TOWER BUZZER OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลมสีเขียวAC / 24 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / CCC / CSA404045ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมันชนิดปกติCusp

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ30.5 รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู วิธีลบ ล็อค NA
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หลอดไฟ BA9S

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APN122DNG ในชุด ø30 Series ไฟไพล็อต

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
APN111DNW
APN111DNY
APN116DDNG
APN122DNPW
APN122DNR
APN122DNS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แหล่งกำเนิดแสง มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ รูปทรง

฿ 522.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลม[ขาว] น้ำนมสีขาว[อื่น ๆ] AC / 12 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / CCC / CSA404045ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมันชนิดปกติCusp

฿ 548.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลมสีเหลือง[อื่น ๆ] AC / 12 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / CCC / CSA404045ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมันชนิดปกติCusp

฿ 2,130.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลมสีเขียว[อื่น ๆ] 110 V DC[มี] IP65LED-404082ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมันชนิดปกติCusp

฿ 583.00

1 ชิ้น 4 วัน [แบบกลม] กลม[ขาว] ขาวบริสุทธิ์AC / 24 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / CCC / CSA404045ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมันชนิดปกติCusp

฿ 583.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลม[สีแดง] สีแดงAC / 24 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / CCC / CSA404045ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมันชนิดปกติCusp

฿ 583.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] กลมสีน้ำเงินAC / 24 V DC[มี] IP65LEDCE / UL / CCC / CSA404045ชนิดกันน้ำ / ชนิดกันน้ำมันชนิดปกติCusp