1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 HW Series, รุ่น HW1K, สวิตช์แบบเลือกค่าแบบมีกุญแจควบคุม (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ø22 HW Series, รุ่น HW1K, สวิตช์แบบเลือกค่าแบบมีกุญแจควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ø22 HW Series สวิตช์แบบเลือกค่าแบบมีกุญแจควบคุม

[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ SS ปกป้องนิ้วเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นและการทำงานที่น้อยลง
· รวมฝาครอบขั้วต่อและการป้องกันนิ้วเพื่อความปลอดภัย
· หน้าสัมผัสลูกกลิ้ง และหน้าสัมผัสแบบทำความสะอาดตัวเอง -
· โครงสร้างในการป้องกัน IP65 ช่วยกันไม่ให้น้ำและน้ำมันเข้า (สวิตช์ปุ่มกดสองจุดจะเป็น IP40)
· มาพร้อมกับสวิตช์ปุ่มกดสองจุดซึ่งช่วยในการติดตั้ง 3 ฟังก์ชันได้ในหนึ่งรู คือ สวิตช์ปุ่มกดทำงานโดยอิสระสองตัวและไฟแสดงสถานะอีกหนึ่งตัว
· รองรับแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับการใช้งานได้ทั่วโลก
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องมาตรฐาน EN

รหัสสินค้า
HW1K-2B22 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
หน้าสัมผัส มุม รอยบาก
(°C)
ตำแหน่ง การลบ กุญแจ หมายเลข กุญแจ
(ไม่)
คุณสมบัติ จำนวนผู้ติดต่อ

฿ 1,547.00

฿ 1,325.78

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา 2a2b2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง82.4ชนิดกุญแจ (Disk Tumbler)108เงิน90ถอดด้านซ้าย0Hรหัสชนิดลูกเบี้ยว: ไม่มี4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ กุญแจ รูปทรง ประเภทวงกลม รูติดตั้ง φ22.3
เรืองแสง NA แบบมีกุญแจ มี รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 41.4
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 29.4 วิธีลบ ล็อค มีจำหน่าย การ กำหนดค่า เทอร์มินอล / การดำเนินการ หน้าสัมผัส ( ตำแหน่ง รอยบาก ) จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก