(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบเรียบแบนพร้อมกรอบแผงด้านหน้า 2.5 มม. แผงตื้น 39.9 มม. โครงสร้างความปลอดภัยรุ่นที่ 3
* ชนิดสำรองมีหน้าสัมผัสสูงสุด 2 ตัว ทั้งชนิดไม่มีไฟและชนิดมีไฟ
พื้นผิวของพาแนลมีความลึกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปของผู้ผลิต ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่
(สวิตช์ปุ่มกดมีไฟ ซีรีส์ ⌀22 HW รุ่นทั่วไปของผู้ผลิต: ตามการเปรียบเทียบกับหน้าสัมผัส 100 V AC, 2 หน้าสัมผัส)
ส่วนขั้วต่อใช้โครงสร้างในการป้องกันนิ้วพร้อมฝาครอบขั้วต่อที่รวมมาในตัว
โครงสร้างในการป้องกันขั้วต่อ: IP20 ที่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้
รหัสสินค้า |
---|
CW1S-3LE02 |
CW1S-3LE02N1 |
CW1S-3LE03 |
CW1S-3LE12 |
CW1S-3LE12N1 |
CW1S-3LE21 |
CW1S-3LE21N1 |
CW1S-3LE30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | มุม รอยบาก (°C) | สีของฝา: ที่ระบุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 735.00 ฿ 629.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 2b | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 30 | 57 | ชนิดมีก้านโยก | 45 | สีดำ | ||
฿ 735.00 ฿ 629.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 2b | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 30 | 57 | ชนิดมีก้านโยก | 45 | สีดำ | ||
฿ 885.00 ฿ 758.53 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 3b | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 30 | 57 | ชนิดมีก้านโยก | 45 | สีดำ | ||
฿ 885.00 ฿ 758.53 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 1a2b | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 30 | 57 | ชนิดมีก้านโยก | 45 | สีดำ | ||
฿ 885.00 ฿ 758.53 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 1a2b | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 30 | 57 | ชนิดมีก้านโยก | 45 | สีดำ | ||
฿ 885.00 ฿ 758.53 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 2a1b | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 30 | 57 | ชนิดมีก้านโยก | 45 | สีดำ | ||
฿ 885.00 ฿ 758.53 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 2a1b | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 30 | 57 | ชนิดมีก้านโยก | 45 | สีดำ | ||
฿ 885.00 ฿ 531.18 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 3a | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 30 | 57 | ชนิดมีก้านโยก | 45 | สีดำ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | φ22.3 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65/IP20 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 41.4 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 120 V AC(A) | 5 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 4 | หน้าสัมผัส | เงิน | วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
การ กำหนดค่า เทอร์มินอล / การดำเนินการ หน้าสัมผัส ( ตำแหน่ง รอยบาก ) | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง