(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ ซีรีส์ ⌀16 H6, แบบกลม
[คุณสมบัติ]
· ชนิดงานหนักออกแบบมาเพื่อการควบคุม, ความปลอดภัย, และความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรผลิตและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ
· ใช้ระบบแยกถอดก้านล็อคต่างหาก
· ขนาด□ 24 มม. / ø24 มม. (ส่วนกรอบ) สำหรับใช้กับนิ้วหัวแม่มือหรือมือที่สวมถุงมือ
· เพิ่มการทำงานของโหลดและระยะเคลื่อนที่ช่วยป้องกันการทำงานพลาดและเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุม
· สามารถติดตั้งได้เป็นกลุ่ม และยังสามารถใส่หรือถอดออกจากยูนิตได้อย่างง่ายดาย
· โครงสร้างกันสั่นสะเทือน/แรงกระแทกที่ทนทาน พร้อมมาตรฐานการป้องกันสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมระดับ IP65
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN (ยุโรป) (EN60947-5-1 / TÜV rhineland)
รหัสสินค้า |
---|
HA1K-21C6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,468.00 ฿ 1,258.52 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 57.5 | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ กุญแจ | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | ø 16.2 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | มี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 24 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 24 |
วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง