1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ ซีรีส์ ⌀16 H6, แบบกลม (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ ซีรีส์ ⌀16 H6, แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ ซีรีส์ ⌀16 H6, แบบกลม

[คุณสมบัติ]
· ชนิดงานหนักออกแบบมาเพื่อการควบคุม, ความปลอดภัย, และความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรผลิตและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ
· ใช้ระบบแยกถอดก้านล็อคต่างหาก
· ขนาด□ 24 มม. / ø24 มม. (ส่วนกรอบ) สำหรับใช้กับนิ้วหัวแม่มือหรือมือที่สวมถุงมือ
· เพิ่มการทำงานของโหลดและระยะเคลื่อนที่ช่วยป้องกันการทำงานพลาดและเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุม
· สามารถติดตั้งได้เป็นกลุ่ม และยังสามารถใส่หรือถอดออกจากยูนิตได้อย่างง่ายดาย
· โครงสร้างกันสั่นสะเทือน/แรงกระแทกที่ทนทาน พร้อมมาตรฐานการป้องกันสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมระดับ IP65
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN (ยุโรป) (EN60947-5-1 / TÜV rhineland)

รหัสสินค้า
HA1K-31C2G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
หน้าสัมผัส มุม รอยบาก
(°C)
ตำแหน่ง การลบ กุญแจ

฿ 100.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา 2c3[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab57.50.10.1ทอง45ถอดด้านซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ กุญแจ รูปทรง ประเภทวงกลม รูติดตั้ง ø 16.2
เรืองแสง NA แบบมีกุญแจ มี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 24 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 24
วิธีลบ ล็อค มีจำหน่าย