(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
⌀22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.) สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ HW
[คุณสมบัติ]
· ⌀22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.) สวิตช์แบบเลือกค่า รุ่นมาตรฐาน หน้าสัมผัส สีเงิน 10AIP65
· ฝาครอบเทอร์มินอล ลแบบรวม ป้องกันนิ้วเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
· หน้าสัมผัส การรีด สำหรับพื้นที่ หน้าสัมผัส สัมผัสทำความสะอาดตัวเอง คราด หน้าสัมผัส ที่ประมวลผล
· โครงสร้างการป้องกัน "IP65" ที่ป้องกันการบุกรุกของน้ำและ น้ำมัน (อย่างไรก็ตาม สวิตช์ ปุ่มกด 2 จุดคือ IP40)
· ติดตั้ง สวิตช์ปุ่มกด 2 จุดที่สามารถติดตั้งได้ 1 รูสำหรับ สวิตช์ ปุ่มกดอิสระ 2 ตัวและ ไฟแสดงสถานะ สถานะ 3 ฟังก์ชั่น
· ติดตั้งแรงดันไฟฟ้าหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลก
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง UL, CSA และผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
HW1S-31T22N1 |
HW1S-31T22N2 |
HW1S-32T22N1 |
HW1S-33T22N1 |
HW1S-33T22N2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | รูติดตั้ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | มุม รอยบาก (°C) | การ กำหนดค่า เทอร์มินอล / การดำเนินการ หน้าสัมผัส ( ตำแหน่ง รอยบาก ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | φ22.3 | 2a2b | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 90.4 | 10 | 8 | ทรงลูกศร | เงิน | 45 | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | φ22.3 | 2a2b | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 90.4 | 10 | 8 | ทรงลูกศร | เงิน | 45 | - | - | - | - | ||
฿ 1,080.00 ฿ 925.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | φ22.3 | 2a2b | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | 90.4 | 10 | 8 | ทรงลูกศร | เงิน | 45 | - | - | - | - | ||
฿ 1,080.00 ฿ 600.05 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | φ22.3 | 2a2b | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 90.4 | 10 | 8 | ทรงลูกศร | เงิน | 45 | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | φ22.3 | 2a2b | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 90.4 | 10 | 8 | ทรงลูกศร | เงิน | 45 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 41.4 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 29.4 | วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
การ กำหนดค่า เทอร์มินอล / การดำเนินการ หน้าสัมผัส ( ตำแหน่ง รอยบาก ) | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง