(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟ ไพล็อต ซีรีส์ TW
[คุณสมบัติ]
· ชนิดหนักที่เน้นความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม (ชนิดหนัก)
· การใช้ เทอร์มินอล SS พร้อมโครงสร้างป้องกันนิ้ว
· ลดชั่วโมง อุปกรณ์สายไฟ สำหรับ หางปลา แบบกลม ได้อย่างมาก
· โครงสร้างการป้องกันคือ IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักคือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง UL, CSA และผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
APW122DS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.67 ฿ 267.96 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบกลม] กลม | สีน้ำเงิน | AC / 24 V DC | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 37 | 30 | 51.3 | ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมัน | ชนิดปกติ | ชนิดแบน |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | ø 22.3 | แหล่งกำเนิดแสง | LED | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
---|---|---|---|---|---|
วิธีลบ ล็อค | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APW122DS ในชุด ไฟสัญญาณแสดงสถานะการทำงาน เส้นผ่านศูนกลาง 22 มม. TW Series
รหัสสินค้า |
---|
APW116DDY |
APW116DG |
APW116DR |
APW122DY |
APW126DA |
APW126DG |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,633.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [แบบกลม] กลม | สีเหลือง | [อื่น ๆ] 110 V DC | [มี] IP65 | - | 37 | 30 | 86.5 | ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมัน | ชนิดปกติ | ชนิดแบน | ||
฿ 783.34 | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | [แบบกลม] กลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 39.2 | 29.6 | 76.5 | ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมัน | ชนิดปกติ | ชนิดแบน | ||
฿ 783.34 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | [แบบกลม] กลม | [สีแดง] สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 39.2 | 29.6 | 76.5 | ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมัน | ชนิดปกติ | ชนิดแบน | ||
฿ 446.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบกลม] กลม | สีเหลือง | AC / 24 V DC | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 37 | 30 | 51.3 | ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมัน | ชนิดปกติ | ชนิดแบน | ||
฿ 783.34 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | [แบบกลม] กลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 39.2 | 29.6 | 76.5 | ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมัน | ชนิดปกติ | ชนิดแบน | ||
฿ 783.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบกลม] กลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 39.2 | 29.6 | 76.5 | ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมัน | ชนิดปกติ | ชนิดแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง