(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟ ไพล็อต ซีรีส์ TW
[คุณสมบัติ]
· ชนิดหนักที่เน้นความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม (ชนิดหนัก)
· การใช้ เทอร์มินอล SS พร้อมโครงสร้างป้องกันนิ้ว
· ลดชั่วโมง อุปกรณ์สายไฟ สำหรับ หางปลา แบบกลม ได้อย่างมาก
· โครงสร้างการป้องกันคือ IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักคือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง UL, CSA และผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
APW216DPW |
APW216DW |
APW226DPW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 783.34 ฿ 671.40 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | [แบบกลม] กลม | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 39.2 | 30 | 84.5 | ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมัน | ชนิดปกติ | Cusp | ||
฿ 748.34 ฿ 449.15 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบกลม] กลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 39.2 | 30 | 84.5 | ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมัน | ชนิดปกติ | Cusp | ||
฿ 783.34 ฿ 679.47 | SIGNALTOWERBUZZERPILOTLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบกลม] กลม | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 39.2 | 30 | 84.5 | ชนิดกันน้ำ / กันน้ำมัน | ชนิดปกติ | Cusp |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | ø 22.3 | แหล่งกำเนิดแสง | LED | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
---|---|---|---|---|---|
วิธีลบ ล็อค | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง