(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø25 TWS Series สวิตช์แบบเลือกค่า, มือจับประเภทลูกศร
รหัสสินค้า |
---|
ASS211N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | จำนวนผู้ติดต่อ | รหัสของทรัสโก้ | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.00 ฿ 374.46 | SIGNALTOWERBUZZERPILOTLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 65.9 | หมายเลขวงจร: ไม่ระบุ | 10 | 8 | เงิน | 90 | 2 | 387-0375 | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก (ตำแหน่งน็อตช์) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | ø 25.5 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 41.4 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 34 | วิธีลบ ล็อค | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASS211N ในชุด ø25 TWS Series สวิตช์แบบเลือกค่า, มือจับประเภทลูกศร
รหัสสินค้า |
---|
ASS210N |
ASS2110N |
ASS2111N |
ASS2120N |
ASS2122N |
ASS212RN-118 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | จำนวนผู้ติดต่อ | รหัสของทรัสโก้ | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 65.9 | หมายเลขวงจร: ไม่ระบุ | 10 | 8 | เงิน | 90 | 1 | 387-0367 | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก (ตำแหน่งน็อตช์) | ||
฿ 403.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 65.9 | หมายเลขวงจร: ไม่ระบุ | 10 | 8 | เงิน | 90 | 1 | - | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก (ตำแหน่งน็อตช์) | ||
฿ 562.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 65.9 | หมายเลขวงจร: ไม่ระบุ | 10 | 8 | เงิน | 90 | 2 | - | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก (ตำแหน่งน็อตช์) | ||
฿ 562.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 65.9 | หมายเลขวงจร: ไม่ระบุ | 10 | 8 | เงิน | 90 | 2 | - | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก (ตำแหน่งน็อตช์) | ||
฿ 862.92 | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 85.9 | หมายเลขวงจร: ไม่ระบุ | 10 | 8 | เงิน | 90 | 4 | - | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก (ตำแหน่งน็อตช์) | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 2R | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 65.9 | หมายเลขวงจร: 118 | 5 | 4 | เงิน | 90 | 2 | - | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก (ตำแหน่งน็อตช์ / หมายเลขวงจร) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง