(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø22 LW Series สวิตช์แบบเลือกค่าชนิดมีกุญแจ
[คุณสมบัติ]
· พร้อมเลนส์ ø16 ขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
LW1K-3C7H |
LW3K-3C7H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | [อื่น ๆ] 3c | 3 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 55.5 | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดด้านขวา | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] แบบมุมมน | [อื่น ๆ] 3c | 3 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 55.5 | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดด้านขวา |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ กุญแจ | รูติดตั้ง | φ22.3 | เรืองแสง | NA |
---|---|---|---|---|---|
แบบมีกุญแจ | มี | ระงับ/กลับ | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 25.8 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25.8 |
วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง