(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีเล็คเตอร์สวิตช์ ซีรีส์ ⌀16 H6, แบบกลม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,123.00 ฿ 962.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | เทอร์มินอล PCB | 61 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 1,252.00 ฿ 791.01 | SIGNALTOWERBUZZERPILOTLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 1,252.00 ฿ 1,072.96 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | เทอร์มินอล PCB | 61 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 1,123.00 ฿ 624.05 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 3 | 2 | เงิน | 90 | ||
฿ 1,252.00 ฿ 702.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 3 | 2 | เงิน | 90 | ||
฿ 1,252.00 ฿ 1,072.96 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 1,252.00 ฿ 1,072.96 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | เทอร์มินอล PCB | 61 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 1,252.00 ฿ 1,072.96 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 3 | 2 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | เทอร์มินอล PCB | 61 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 1,252.00 ฿ 1,072.96 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | เทอร์มินอล PCB | 61 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 3 | 2 | เงิน | 90 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 3 | 2 | เงิน | 90 | ||
฿ 1,252.00 ฿ 1,072.96 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | เทอร์มินอล PCB | 61 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 3 | 2 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | เทอร์มินอล PCB | 61 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 3 | 2 | เงิน | 45 | ||
฿ 1,252.00 ฿ 717.02 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | เทอร์มินอล PCB | 61 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 1,160.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 64.5 | 3 | 2 | เงิน | 45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | ø 16.2 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | NA | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 24 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 24 |
วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง