1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จอแสดงผลที่ตั้งโปรแกรมได้ประเภท HG1F (รหัสสินค้า)

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC)

จอแสดงผลที่ตั้งโปรแกรมได้ประเภท HG1F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,163.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผลความละเอียดสูง 300 × 100 จุด
·นำเสนอฟังก์ชั่นของ รุ่น ไฮเอนด์ที่ย่อขนาดในขนาดกะทัดรัด
·มาพร้อมกับ LCD ความสว่างสูง 500cd / m² / ความคมชัดสูง ( โหมด ขาวดำ) ที่มีหน้าจอที่สว่างและมองเห็นได้ง่าย ( ค่า ความสว่าง เป็น ค่า ของ สเปค ของผู้ผลิต LCD)
· จอแสดงผล ข้อมูลภาพอย่างชัดเจนด้วยจอแสดงผล 16 การไล่ระดับสี
·การแสดงแบบอักษรของ Windows
·ให้การทำงาน / การแสดงผลที่ปราศจาก ความเค้น ด้วย CPU/ หน่วยประมวลผล ประสิทธิภาพสูง
·สามารถจัดเรียง สวิตช์ จอสัมผัส อนาล็อก ได้ตามต้องการ
·ยังสามารถแสดงแนวตั้ง
·สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด โดยใช้ ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร ผู้ใช้กำหนด
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น "O / I link" แบบหลาย การเชื่อมต่อสายไฟ ความเร็วสูง (ใช้ยูนิตลิงค์ O / I:ประเภท HG9Z-2G1 ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·แบบบางที่มีความลึกของแผง 35.3 มม.
·สร้างหน้าจอได้ง่ายโดยใช้ ซอฟท์แวร์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ "windo / i-nv2"
·สามารถใช้ HG2F / ข้อมูลจากประเภท 3F / 4F / 2S ได้
· รองรับการใช้งาน กับภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีและภาษายุโรปกลาง
· วัตถุ ได้รับการรับรอง UL, cUL (ไม่รวมสีเงิน ตัวเครื่อง หลัก) และ วัตถุ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน EN

รหัสสินค้า
HG1F-SB22YF-S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,163.00

฿ 17,056.66

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ หน้าจอมอนิเตอร์ STN ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) 4.6
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน 300 x 100 แสดงสี(สี) ขาวดำ (ระดับสีเทา 16 ระดับ) สีของ เฟรม เงิน
แรงดันขาเข้า 24 V DC จอภาพ บันได NA อุปกรณ์รองรับท่อ มี
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 มาตรฐาน ตัวแทน CE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 76
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 147 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 39.3 อินเตอร์เฟส 1 RS-485/422
อินเตอร์เฟส 2 RS-232C (งานซ่อมบำรุง)