(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อคชนิดทนทานแบบอยู่กับที่ มีระหว่าง 2 ถึง 30 ขั้ว
· มีตัวเลือกชนิดทัชดาวน์สำหรับลดภาระงานเชื่อมต่อสายไฟให้น้อยลง
· มีตัวเลือกชนิดเซลฟ์อัพ (BTB Series) และทัชดาวน์ (BTBH Series )
·ทำโดยใช้เปลวไฟ retardancy สูง UL เรซิ่น (UL94V-0)
· ยังมีคุณสมบัติต้านทานแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· มีโครงสร้างสำหรับข้อต่อฟิตติ้ง ระหว่างหน่วย เสาทั้งหมดเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงซึ่งยึดอยู่กับที่ด้วยสลักเกลียวสองตัว
· แผ่น มาร์คมีขนาดกว้างกว้าง 9.5 มม.
·สอดคล้องกับมาตรฐาน "เทอร์มินอลบล็อค สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม " JISC2811
· ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (รับรอง TUV)
รหัสสินค้า |
---|
BTB50C2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.00 ฿ 96.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | ชนิด | เทอร์มินอลบล็อค ยึดอยู่กับที่ | สเปค | ประเภทตัวเองขึ้น |
ปก (อุปกรณ์เสริม) | รวมในชุด | แผ่นป้าย (รวม) | รวมในชุด | ทางเดิน | เหมาะสม |
ฝาครอบเทอร์มินอล | ที่ถอดออกได้ | มาตรฐาน UL | ○ | มาตรฐาน CSA | ○ |
มาตรฐาน TÜV | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BTB50C2 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคแบบยึดอยู่กับที่ BTB Series
รหัสสินค้า |
---|
BTB15C13 |
BTB15C14 |
BTB15C15 |
BTB50C3 |
BTB50C4 |
BTB50C5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 372.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 359.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 227.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 275.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 335.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | 5 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง