(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์สำหรับจ่ายและรองรับกำลังไฟ สำหรับติดตั้งกับอุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องการจ่ายไฟด้วยสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
31066 |
41066 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สถานะมาตรฐาน NEMA | มาตรฐานที่แสดง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สี | ขนาด L (มม.) | ขนาด l (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,643.17 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] เต้ารับ | [อื่น ๆ] 3P แบบ Hook | 600 | 100 | ไม่มี | - | 125 | 125 | 134.9 | เคสโลหะ | เงิน | - | - | ||
฿ 11,130.83 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] เต้ารับ | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook | 600 | 100 | ไม่มี | - | 125 | 125 | 134.9 | เคสโลหะ | เงิน | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง