1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้าเสียบชนิดหน้าแปลน (ชนิดแขวน / ชนิดขาพินแบน) (รหัสสินค้า)

AC CONCENT

เต้าเสียบชนิดหน้าแปลน (ชนิดแขวน / ชนิดขาพินแบน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 205.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สำหรับจ่ายและรองรับกำลังไฟ สำหรับติดตั้งกับอุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องการจ่ายไฟด้วยสายไฟ

รหัสสินค้า
3225N-L6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด รูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สถานะมาตรฐาน NEMA มาตรฐานที่แสดง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี ขนาด L
(มม.)
ขนาด l
(มม.)

฿ 635.70

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน -[เต้าเสียบ/ ปลั๊ก] เต้าเสียบ[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook25020มี-717151.5ปลอกไนล่อนสีขาว--

กำลังโหลด …

  1. 1