1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก ตัวล็อคบิด (รหัสสินค้า)

AC CONCENT

ปลั๊ก ตัวล็อคบิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงานให้กับเครื่องจักร / อุปกรณ์โดยการติดตั้งที่ปลายสายไฟและเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ

คุณสมบัติ

● ปลอกเรซิ่นนิ่มที่ทำจากวัสดุหน่วงไฟ
● ใช้สกรูเทอร์มินอล M4
● วิธีการเชื่อมต่อคือประเภทเทอร์มินอลหางปลา

สเปค

● สายไฟที่ใช้ได้ (mm2) : 2CT.VCT3.5
รหัสสินค้า
3122GN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สถานะมาตรฐาน NEMA มาตรฐานที่แสดง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี บทความต่อรอง ขนาด φA
(มม.)
ขนาด φB
(มม.)
ขนาด L
(มม.)

฿ 427.50

AC CONCENT 1 ชิ้น 8 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook25015ไม่มีPSE733838ชนิดหุ้มไนล่อนสีดำ----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3122GN ในชุด ปลั๊ก ตัวล็อคบิด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2122N-IV
2222N
2322R
3122GR
3122GRL
3122N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สถานะมาตรฐาน NEMA มาตรฐานที่แสดง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี บทความต่อรอง ขนาด φA
(มม.)
ขนาด φB
(มม.)
ขนาด L
(มม.)

฿ 236.78

1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] 2P แบบ Hook25015ไม่มีPSE63.527.527.5ชนิดหุ้มไนล่อนสีขาว----

฿ 348.33

1 ชิ้น 8 วัน -[อื่น ๆ] 2P แบบ Hook25020ไม่มีPSE81.538.438.4ชนิดหุ้มไนล่อนสีดำ-38.4MAX1581.5

฿ 902.50

1 ชิ้น 8 วัน -[อื่น ๆ] 2P แบบ Hook25030ไม่มีPSE995353ชนิดหุ้มยางสีดำ-531599

฿ 379.66

1 ชิ้น 3 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook25015ไม่มีPSE77.536.536.5ชนิดหุ้มยางสีดำ----

฿ 586.72

1 ชิ้น 3 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook25015ไม่มีPSE6139.539.5ชนิดหุ้มยาง / ประเภท Lสีดำ----

฿ 387.92

1 ชิ้น 8 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook25015มีPSE733838ชนิดหุ้มไนล่อนสีดำ----