(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เมาท์สำหรับติดตั้ง ชุดสายไฟ ลอย
รหัสสินค้า |
---|
RAFCBI1-S6-C20 |
RAFCBI2-S6-C20 |
RAFCBI3-S6-C20 |
RAFCBI3-S6-M20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้างสูงสุดของ สายแพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,238.48 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | ไนลอน | 44.4 | 15.9 | 25.4 | ||
฿ 5,380.16 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | ไนลอน | 70.6 | 15.9 | 50.8 | ||
฿ 6,140.87 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | ไนลอน | 96.8 | 15.9 | 76.2 | ||
฿ 57,125.17 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | - | - | 76.2 |
กำลังโหลด …
สี | โดยธรรมชาติ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในร่ม | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | M3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง