1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดสายเคเบิล รุ่น CH【200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY ACCESSARY

ตัวยึดสายเคเบิล รุ่น CH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,699.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดที่สามารถสอดสายเคเบิลเข้ามาพร้อมกันหลายเส้นในคราวเดียว
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดสายเคเบิล รุ่น CH
· ชนิดสลักล็อคที่ปลดออกได้ เพื่อให้สามารถสอดและดึงสายเคเบิลออกได้อย่างง่ายดาย
· ด้วยการออกแบบที่มีความสูงไม่มาก ทำให้ระบบการเดินสายเคเบิลมีความกะทัดรัด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับยึดสายเคเบิลหลายเส้นให้ติดกับเคสในคราวเดียว

รหัสสินค้า
CH105-A-T14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,699.32

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง / แก้ไข เทปกาว เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(φ·มม) 3.6 ใช้ตำแหน่ง ในร่ม
วัสดุ ไนล่อน 66