1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ผลิตภัณฑ์ ทนสารเคมี ผูก ซ้ำ สายรัดสายไฟ Insulok - เกรด ทนสภาพอากาศ

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

ผลิตภัณฑ์ ทนสารเคมี ผูก ซ้ำ สายรัดสายไฟ Insulok - เกรด ทนสภาพอากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,028.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถอดออกได้ทำให้การ งานซ่อมบำรุง ง่ายสามารถเก็บรักษาได้ทำให้ประหยัด.ทำจาก โพลีโพรพีลีน ทนสารเคมี สูงและมีคุณสมบัติ ทนสภาพอากาศ จึงสามารถใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน

[คุณสมบัติ]
· สำหรับใช้กับข้อต่อชั่วคราวแบบใช้ซ้ำได้
ทำซ้ำ ผูก ที่ ทนสารเคมี และต้านทานรังสียูวีได้ดีเยี่ยม
ใช้สำหรับงานในร่มหรือกลางแจ้ง

รหัสสินค้า
RF250-PP-W SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,028.58

฿ 531.78

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 2.5 ถึง 72 ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 250 ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 7.4
วัสดุ โพลีโพรพีลีน สี สีดำ เกรด ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนสารเคมี
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) NA ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ประเภทนำมาใช้ใหม่ จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 100
ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 147 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF250-PP-W ในชุด ผลิตภัณฑ์ ทนสารเคมี ผูก ซ้ำ สายรัดสายไฟ Insulok - เกรด ทนสภาพอากาศ