(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ติดตั้งง่าย:ยึดชิ้นส่วนหัวบนสลักเกลียวและมัดสายไฟด้วยน็อตสามารถปรับเส้นผ่านศูนย์กลางการเข้าเล่มได้ทำให้สามารถใช้งานซ้ำได้
[คุณสมบัติ]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับ เคสคอมพิวเตอร์ พาเนล ผนัง ฯลฯ
·ติดตั้งชิ้นส่วน หัว บน โบลท์ และมัด ชุดสายไฟ ขดลวด ไฟฟ้าเพียงแค่ยึดด้วย น๊อตตัวเมีย
·โครงสร้าง ทนต่อการสั่นสะเทือน ซึ่งสามารถใช้ภายนอกและภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง
·สามารถถอด Bundle ออกได้โดยไม่ต้องถอด น็อต ออก
·เส้นผ่านศูนย์กลางการผูกที่ แบบปรับได้ ช่วยให้สามารถใช้เส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆได้
· วัสดุ ไนล่อน 66 ของ ผลิตภัณฑ์ มี ฉนวนกันความร้อน ดีเยี่ยมและไม่ทำให้ ขดลวด เสียหาย
·ด้วย คลิปหนีบ โลหะทั่วไปจะไม่สามารถถอดการผูกได้หากไม่ได้ถอด น็อต และ คลิปหนีบ ออก
·หากต้องใช้ คลิป ขนาดอื่นสำหรับการผูกที่ใช้และไม่มั่นใจช่วงการหดที่เหมาะสมอาจเกิดช่องว่างในการยึด
รหัสสินค้า |
---|
SBT50-M6 |
SBT50-M8 |
SBT120-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) | รูติดตั้ง ⌀ (มิลลิเมตร) | การ เลือก สายรัดสายไฟ Insulok ผูก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 685.72 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5-35 | 180 | 6 | 50 | 222.3 | 5-35 | M6 | |
฿ 685.72 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5-35 | 180 | 6 | 50 | 222.3 | 5-35 | M8 | |
฿ 821.47 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5-60 | 300 | 13 | 25 | 533.4 | 5-60 | M8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีดำ | เกรด | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 110 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง