1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
H41A / ที่ มือจับ รูป พุก พร้อม กุญแจ (สำหรับใช้ภายในอาคาร)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

H41A / ที่ มือจับ รูป พุก พร้อม กุญแจ (สำหรับใช้ภายในอาคาร)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,989.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

H41A ซีรีส์เป็น มือจับ ตู้

[คุณสมบัติ]
· H-41A (-Z) ใช้หมายเลข กุญแจ N200
·สามารถเปลี่ยนที่ ด้ามจับ ได้ตามการ การใช้งาน ของ ตู้เก็บของ
·รูติดตั้งทั้งหมดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ อธิบายข้างต้นมี รูปทรง และขนาดเท่ากัน

รหัสสินค้า
H-41A
H-41A-Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพร้อมแพ็ค

฿ 9,694.91

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1010 ชิ้น

฿ 1,989.83

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ รับมือ กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว ชุบโครเมี่ยม วัสดุ ซิงค์อัลลอย (ZDC)
บทคัดย่อ มีอุปกรณ์ล็อค หมายเหตุพิเศษ มือจับ ด้วย กุญแจ รูป พุก (สำหรับใช้ภายในอาคาร)