1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BP85 ที่ใส่ Drawing【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BP85 ที่ใส่ Drawing
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,123.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่ใส่ Drawing นำไปติดกับบอร์ดได้
[คุณสมบัติ]
· มีซีลที่ด้านหลัง
· BP85-3P (-Z) ใส่กระดาษขนาด A4 หรือเล็กกว่าได้โดยไม่ต้องพับ
[การใช้งาน]
· สำหรับใส่ Drawing และอื่นๆ

BP85 ที่ใส่ Drawing

BP85 ที่ใส่ Drawing: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก (สีใส)
วัสดุ: โพลีสไตรีน

BP85 ที่ใส่ Drawing: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างของสินค้า

ชื่อสินค้า, สัญลักษณ์และขนาด

1 ชิ้น2, 5 หรือ 10 ชิ้นขนาดภายนอก มม.ระยะพิตช์ติดตั้ง มม.รูติดตั้ง
H
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ และสัญลักษณ์ชื่อ ผลิตภัณฑ์ และสัญลักษณ์สิ่งที่มีในชุดABC
*2
DEFG
BP85-1SP10 ชิ้น143166.57.5
BP85-1P-ZBP85-1P5 ชิ้น11.51311010050.5⌀3.5
BP85-2P-ZBP85-2P22611.513116050.5⌀3.5
BP85-3P-ZBP85-3P2 ชิ้น266330202482025051⌀4.5
BP85-4P3202605230015200⌀4.5

*2: ไม่รวมความหนาของเทปกาวสองหน้า (ประมาณ 2 มม.)

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

  • นำไปติดที่พื้นผิวเรียบเท่านั้น หลีกเลี่ยงพื้นผิวไม่เรียบหรือขรุขระ
  • ใช้แอลกอฮอล์เช็ดคราบฝุ่น น้ำมัน และความชื้นออกจากพื้นผิวที่จะติด จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด ห้ามใช้ทินเนอร์
  • ติดเทปกาวสองหน้าทันทีหลังลอกเทปออกแล้ว หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนตำแหน่ง
  • เนื่องจากเทปกาวสองหน้าจะมีแรงยึดติดลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ำ โปรดทำให้เทปกาวสองหน้าและพื้นผิวที่ต้องการติดอุ่นขึ้นก่อนด้วยฮีทเตอร์ (อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใช้งาน: 23 °C)
  • ออกแรงกดเทปกาวสองหน้าให้แน่นทันทีหลังนำไปติดเพื่อให้มันใจว่ากาวติดได้อย่างแน่นหนา (แรงที่แนะนำ: 70 N/cm2)
  • แรงยึดติดจะไม่เห็นผลทันทีหลังติดไปแล้ว ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใส่ Drawing และคู่มือใช้งาน (ระยะเวลาที่แนะนำ: 3 ชั่วโมงขึ้นไป)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

BP85 ที่ใส่ Drawing: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รางปีกนก DIN rail (ชนิดอลูมิเนียม) รูติดตั้ง 4.5 x 25 แบบยาว

รางปีกนก (DIN Rail) อะลูมิเนียม
กำหนดความยาวรวม L ได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 5 มม. ตั้งแต่ 65 ถึง 495 มม. ทางผู้ผลิตจะตัดให้ได้ตามต้องการ

BP85 ที่ใส่ Drawing: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กราวด์บาร์ รุ่น EBA

ใช้เป็นบาร์ทองแดงสำหรับทำกราวด์ตู้คอนโทรล ตู้จ่ายกำลังไฟ และอื่นๆ
ไม่จำเป็นต้องทำเกลียวเพิ่มเติมเอง เพราะมีการทำเกลียวที่ตัวสินค้าเรียบร้อยแล้ว

BP85 ที่ใส่ Drawing: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แคลมป์รัดสายเคเบิลแบบมียูรีเทน ประหยัดพื้นที่

ป้องกันไม่ให้ฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมภายนอกเข้าไปในตู้คอนโทรล
เข้าสายหลายเส้นได้ในที่เดียว

รหัสสินค้า
BP85-3P
BP85-3P-ZSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพร้อมแพ็ค

฿ 1,194.94

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102 ชิ้น

฿ 1,123.82

฿ 516.96

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว โปร่งใส วัสดุ โพลิสไตรีน ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 266
มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) 330 บทคัดย่อ ที่ใส่ Drawing (ขนาดใหญ่)