1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BP46-AC / สายดิน บาร์ส่วนขยาย

BP46-AC / สายดิน บาร์ส่วนขยาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,611.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ซีรีส์ BP46-AC สำหรับการเพิ่มขั้ว สายดิน ด์

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการเพิ่มขั้ว การเชื่อมต่อสายไฟ
· ยึดติดกับขั้ว การเชื่อมต่อสายไฟ ของตู้

รหัสสินค้า
BP46-5AC1
BP46-5AC2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบทคัดย่อ

฿ 1,722.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10CL, CF, CN, SCL, SCF/ SO-A

฿ 1,611.58

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับ CH-A, CHB-A, TC-A, OAS, OAB, CH-YA / OAPV

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองแดง กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว ชุบดีบุกใส ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2
คลองเลื่อย เนื้อหา กราวด์บาร์ 2 ชิ้น, สกรูยึด M6, สกรู M5 บันทึก สินค้าจำหน่ายเป็นชุด