1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้ง ตู้ สเตนเลส SZ【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ขาตั้ง ตู้ สเตนเลส SZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,370.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหารห้องสะอาดและการใช้งานอื่น ๆ ที่มีการใช้ สเตนเลส อย่างแพร่หลายเพื่อเหตุผลด้าน อุปกรณ์ควบคุม สุขอนามัย
●นี่คือ รุ่น กลับด้านได้ ซึ่งสามารถติดตั้ง พุก ได้ทั้งภายในและภายนอก
●ด้วยความลึก 200 หรือ 250 มม. มีพื้นที่ตรงกลางแบบเปิดเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

รหัสสินค้า
SZ16-15N
SZ20-15N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด/ความลึก (มม.)
(mm)
มิติ D (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
รุ่น/ ผลิตภัณฑ์

฿ 5,370.73

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10132132ตู้ ลึก 160 มม

฿ 5,675.40

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 10172172ตู้ ลึก 200 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน ยืน ขนาด/ความกว้าง (มม.)(mm) 40 ขนาด/ความสูง (มม.)(mm) 150
มิติ W (กว้าง)(มิลลิเมตร) 40 มิติ H (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) 150 จำนวนพร้อมแพ็ค 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3 วัสดุ สเตนเลส (SUS304) แปรงทาสี กระจก การขัดเงา (ไม่มีการ การเคลือบผิว)
อุปกรณ์เสริม สกรูยึดตู้