1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กราวด์ BP44-F / ตัวนำแบบสาขา / เบรคเกอร์มาตรฐาน / สำหรับรีเลย์หลัก【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กราวด์ BP44-F / ตัวนำแบบสาขา / เบรคเกอร์มาตรฐาน / สำหรับรีเลย์หลัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,013.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โปรดใช้ซีรี่ส์ BP44-F1 ร่วมกับ คลองเลื่อย รีเลย์หลัก 100 A / 200 A

[คุณสมบัติ]
- โปรดใช้ร่วมกับตัว โฮลเดอร์ บาร์ / รุ่น แบน (หน้า 705) และ คลองเลื่อย แยกรอง (หน้า 710)

รหัสสินค้า
BP44-F25R
BP44-F25T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเหตุพิเศษ

฿ 10,492.58

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน 10F20-5R

฿ 7,013.50

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน 10F20-5T

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองแดง กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว ชุบดีบุกใส จำนวนพร้อมแพ็ค 20 ชิ้น
บทคัดย่อ ตกลงประเภท 50AF กิ่ง (พื้นที่หน้าตัด 12 มม. ²) อุปกรณ์เสริม สกรูหัว P SMES M6 × 10