(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วิธีการล็อค ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) , ชนิดโลหะ คอนเนคเตอร์กันน้ำ แข็งแรงทนทานเนื่องจากใช้เปลือกโลหะ
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากใช้การชุบ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษ
· อุปกรณ์เสริม/ถอดง่าย ด้วยวิธีล็อคแบบกด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· เปลือก ดายแคส ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์
· การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ราบรื่นเนื่องจากการปรับใช้ ไกด์ 5 กุญแจ
· มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977, CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับต่อสายเคเบิลสำหรับ อุปกรณ์กลางแจ้ง ทั้งหมด
· เหมาะสำหรับใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรต่างๆ ฯลฯ
แข็งแรงทนทานเนื่องจากใช้เปลือกโลหะ เหมาะสำหรับใช้ในวิศวกรรมโยธา เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรต่าง ๆ ฯลฯ.
(ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) 1,000 MΩ ขึ้นไป เมื่อวัดที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุด
(ทนแรงดันไฟ) ถึงแม้จะใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที ก็ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจร
(ความต้านทานหน้าสัมผัส) ความต้านทาน ตัวนำ เมื่อหน้าสัมผัสคู่หนึ่งรวมกันเป็นความยาวปกติคือ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
(ทนการสั่นสะเทือน) เมื่อทำการทดสอบการสั่นสะท้าน ไม่มีปัญหาในการทำงานและความ ความต้านทานหน้าสัมผัส อยู่ที่ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
(ผลกระทบ) เมื่อทำการทดสอบการกระแทก ไม่มีปัญหาในการทำงานและความ ความต้านทานหน้าสัมผัส อยู่ที่ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
(ทนความชื้น) หลังจากการทดสอบความชื้น ไม่มีปัญหาในการใช้งานและ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า คือ 10 MΩ หรือมากกว่า
(รอบอุณหภูมิ) หลังจากการทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ ไม่มีปัญหาในการทำงานและ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อยู่ที่ 1,000 MΩ หรือมากกว่า
(สเปรย์เกลือ) หลังจากการทดสอบสเปรย์เกลือ ไม่มีปัญหาในการใช้งานและ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
(กันน้ำ) ไม่มีหลักฐานการเกิดน้ำท่วมหลังจากปล่อยทิ้งไว้ภายใต้ ความดัน น้ำที่ 40 kPa เป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายใต้การใช้งานปกติ
กันน้ำ | คอนเนคเตอร์กันน้ำ กันน้ำ " ฟังก์ชั่น กันน้ำเมื่อรวมกันเทียบเท่า IP-67" (สามารถปรึกษา Class IP-68 ได้) |
---|---|
วิธีการล็อค | วิธีการล็อคด้วยสัมผัสเดียว |
กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ | ○ เปลือก ดายแคส ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์ ○ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ราบรื่นเนื่องจากการปรับใช้ ไกด์ 5 กุญแจ ○ ติดตั้งได้ในที่แคบโดยใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง ทรงตัว L |
เกี่ยวกับ มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA มีจำหน่ายแล้ว (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3) *) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอาจ คุณสมบัติ สเปค ที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน สำหรับ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ สายไฟ โปรดดูรายการใบรับรองมาตรฐานที่ได้รับจาก ผู้ผลิต นี้ (แค็ตตาล็อกหน้า 232 - 235) |
วิธีการเชื่อมต่อ | มีประเภทการบัดกรีและจีบ (รองรับการใช้งาน ทั้งสอง) |
* ผลิตภัณฑ์ประเภทการย้ำมีหน้าสัมผัสมากเท่ากับจำนวนแกน
* หากคุณต้องการแยกต่างหาก คุณสามารถซื้อได้เฉพาะผู้ติดต่อเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
NAW-203-PF8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | หน้าแปลน | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 784.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 15 | 250 | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | ชนิดแกนปกติ | 7.0 ถึง 8.5 | 2 | -25 ถึง +85 | NA | เงิน | NAW-203-AD (F) M8 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-AD (F) MK8 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-ADM8 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-ADMK8 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-GAD (F) M1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-GADM1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-RM [แผงรองรับ] | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O | NAW |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | เทียบเท่า IP67 |
ขนาดของเปลือกหอย | 20 | สกรู สำหรับท่อ | NA | การ การชุบผิว เปลือก | กระบวนการพิเศษ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NAW-203-PF8 ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำ NAW ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
NAW-163-RM(ROHS2.0) |
NAW-165-PM5(ROHS2.0) |
NAW-165-PM7(ROHS2.0) |
NAW-203-PF8(ROHS2.0) |
NAW-203-PM12 |
NAW-203-PM12(ROHS2.0) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | หน้าแปลน | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 270.97 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,102.45 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 843.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 797.42 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 724.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 15 | 250 | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | ชนิดแกนกลับด้าน | 10.6 ถึง 12.5 | 2 | -25 ถึง +85 | NA | เงิน | NAW-203-AD (F) F12 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-AD (F) FK12 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-ADF12 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-ADFK12 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-GAD (F) F1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-GADF1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NAW-203-RF [แผงรับสัญญาณ] | - | - | |
฿ 735.87 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง