1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์ , ช่องเสียบแบบกันหลุด จำนวน 3 ช่อง, ช่องเสียบแบบบิดล็อค 1 ช่อง - ไม่มีสายไฟ (รหัสสินค้า)

POWER STRIPS

รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์ , ช่องเสียบแบบกันหลุด จำนวน 3 ช่อง, ช่องเสียบแบบบิดล็อค 1 ช่อง - ไม่มีสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,172.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊กไฟ พร้อม 3 ช่องเสียบแบบกันหลุด + 1 ช่องเสียบแบบ Hook และโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟขนาด 3.5 mm22

[คุณสมบัติ]
· ใช้เคส ไนล่อนเรซิ่นทนไฟ และแรงกระแทก ซึ่งมีโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ VCT 3.5 mm22
▪ มี ช่องเสียบ 4 ช่อง, 2P 15 A มีกราวด์, และสามารถใช้ได้โดยรวมสูงสุด 15 A

รหัสสินค้า
KU1400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,172.80

POWER STRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงช่องเสียบ ตะขอ/ NEMA / A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 4 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) จำนวนแกน 3
รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 แบบกันหลุด + ชนิดกราวด์หุ้มฉนวน 2P แบบมีตะขอ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KU1400 ในชุด รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์ , ช่องเสียบแบบกันหลุด จำนวน 3 ช่อง, ช่องเสียบแบบบิดล็อค 1 ช่อง - ไม่มีสายไฟ