(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ ด้วยปุ่มสีเหลืองตัวป้องกันสีขาวและแผ่นป้ายสีขาว
รหัสสินค้า |
---|
XA1E-BV4U01KTN |
XA1E-BV4U01TN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงเทอร์มินอล | รูติดตั้ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส วัสดุ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | วิธีลบ ล็อค | รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,575.00 ฿ 1,349.93 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | φ 16.2 | 1b | - | สีเทา | [มี] IP40 | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 40 | 40 | 44.5 | - | - | 5 | 2 | φ16 XA ซีรีส์ (แบบรวม) | ประเภทใหญ่ | ทอง | หน้าสัมผัส หลัก 1b | N / A | x | ไม่สามารถใช้ N สีเป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN | ||
฿ 1,757.00 ฿ 1,239.91 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | φ 16.2 | 1b | - | สีเทา | [มี] IP65 | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 40 | 40 | 44.5 | - | - | 5 | 2 | φ16 XA ซีรีส์ (แบบรวม) | ประเภทใหญ่ | ทอง | หน้าสัมผัส หลัก 1b | N / A | x | ไม่สามารถใช้ N สีเป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นป้ายชื่อ | NA | โคมไฟแรงดันใช้งาน(V) | Non-ส่องสว่าง | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | Non-ส่องสว่าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง