1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หยุด สวิตช์ Ⅱ (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

หยุด สวิตช์ Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,418.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ ด้วยปุ่มสีเหลืองตัวป้องกันสีขาวและแผ่นป้ายสีขาว

รหัสสินค้า
XW1E-BV403MFY SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรงเทอร์มินอล รูติดตั้ง การกำหนดค่าหน้าสัมผัส การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค รูปทรง ปุ่ม หน้าสัมผัส วัสดุ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า วิธีลบ ล็อค รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม บันทึก

฿ 2,085.00

฿ 1,160.09

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วต่อแบบหัวสกรูφ22.33b-สีเหลือง-CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA404080.7--52φ22 XW ซีรี่ส์ประเภทใหญ่ทองหน้าสัมผัส หลัก 3bN / Axโครงสร้างในการป้องกัน:แผงด้านหน้า IP65 / ส่วน เทอร์มินอล สี IP20 Y ไม่สามารถใช้เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN ได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง รูปทรง รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) รวมการ์ดในชุด NA
แผ่นป้ายชื่อ NA โคมไฟแรงดันใช้งาน(V) Non-ส่องสว่าง ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ Non-ส่องสว่าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XW1E-BV403MFY ในชุด หยุด สวิตช์ Ⅱ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HW1B-V413Y
HW1B-V431Y
XA1E-BV301N
XW1E-BV403MY
XW1E-BV404MFY
XW1E-BV404MY
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรงเทอร์มินอล รูติดตั้ง การกำหนดค่าหน้าสัมผัส การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค รูปทรง ปุ่ม หน้าสัมผัส วัสดุ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า วิธีลบ ล็อค รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม บันทึก

฿ 1,598.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วต่อแบบหัวสกรูφ22.31a / 3bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีเหลือง[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.440101.4108--φ22 HW ซีรีส์ประเภทใหญ่เงินหน้า หน้าสัมผัส หลัก 3b / monitor หน้าสัมผัส 1aใช่xไม่สามารถใช้สี Y เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN

฿ 1,598.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วต่อแบบหัวสกรูφ22.33a / 1bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีเหลือง[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.440101.4108--φ22 HW ซีรีส์ประเภทใหญ่เงินหน้า หน้าสัมผัส หลัก 1b / หน้า หน้าสัมผัส จอภาพ 3aใช่xไม่สามารถใช้สี Y เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN

฿ 1,603.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอลφ 16.21b-สีเทา[มี] IP65CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA30.429.448.5--32φ16 XA ซีรีส์ (แบบแยก)กลางทองหน้าสัมผัส หลัก 1bN / Axไม่สามารถใช้ N สีเป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN

฿ 2,085.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วต่อแบบหัวสกรูφ22.33b-สีเหลือง[มี] IP65CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA404080.7--52φ22 XW ซีรี่ส์ประเภทใหญ่ทองหน้าสัมผัส หลัก 3bN / Aไม่สามารถใช้สี Y เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN

฿ 2,317.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วต่อแบบหัวสกรูφ22.34b-สีเหลือง-CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA404080.7--52φ22 XW ซีรี่ส์ประเภทใหญ่ทองหน้าสัมผัส หลัก 4bN / Axโครงสร้างในการป้องกัน:แผงด้านหน้า IP65 / ส่วน เทอร์มินอล สี IP20 Y ไม่สามารถใช้เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN ได้

฿ 2,317.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วต่อแบบหัวสกรูφ22.34b-สีเหลือง[มี] IP65CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA404080.7--52φ22 XW ซีรี่ส์ประเภทใหญ่ทองหน้าสัมผัส หลัก 4bN / Aไม่สามารถใช้สี Y เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN