(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ ด้วยปุ่มสีเหลืองตัวป้องกันสีขาวและแผ่นป้ายสีขาว
รหัสสินค้า |
---|
XW1E-BV402MY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงเทอร์มินอล | รูติดตั้ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส วัสดุ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | วิธีลบ ล็อค | รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,863.00 ฿ 1,036.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2b | - | สีเหลือง | [มี] IP65 | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 40 | 40 | 80.7 | - | - | 5 | 2 | φ22 XW ซีรี่ส์ | ประเภทใหญ่ | ทอง | หน้าสัมผัส หลัก 2b | N / A | ○ | ไม่สามารถใช้สี Y เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นป้ายชื่อ | NA | โคมไฟแรงดันใช้งาน(V) | Non-ส่องสว่าง | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | Non-ส่องสว่าง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XW1E-BV402MY ในชุด หยุด สวิตช์ Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
HW1B-V413Y |
HW1B-V431Y |
XA1E-BV301N |
XW1E-BV403MFY |
XW1E-BV403MY |
XW1E-BV404MFY |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงเทอร์มินอล | รูติดตั้ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส วัสดุ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | วิธีลบ ล็อค | รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,598.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 1a / 3b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | สีเหลือง | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 101.4 | 10 | 8 | - | - | φ22 HW ซีรีส์ | ประเภทใหญ่ | เงิน | หน้า หน้าสัมผัส หลัก 3b / monitor หน้าสัมผัส 1a | ใช่ | x | ไม่สามารถใช้สี Y เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN | ||
฿ 1,598.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 3a / 1b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | สีเหลือง | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 101.4 | 10 | 8 | - | - | φ22 HW ซีรีส์ | ประเภทใหญ่ | เงิน | หน้า หน้าสัมผัส หลัก 1b / หน้า หน้าสัมผัส จอภาพ 3a | ใช่ | x | ไม่สามารถใช้สี Y เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN | ||
฿ 1,603.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | φ 16.2 | 1b | - | สีเทา | [มี] IP65 | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 30.4 | 29.4 | 48.5 | - | - | 3 | 2 | φ16 XA ซีรีส์ (แบบแยก) | กลาง | ทอง | หน้าสัมผัส หลัก 1b | N / A | x | ไม่สามารถใช้ N สีเป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN | ||
฿ 2,085.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 3b | - | สีเหลือง | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 40 | 40 | 80.7 | - | - | 5 | 2 | φ22 XW ซีรี่ส์ | ประเภทใหญ่ | ทอง | หน้าสัมผัส หลัก 3b | N / A | x | โครงสร้างในการป้องกัน:แผงด้านหน้า IP65 / ส่วน เทอร์มินอล สี IP20 Y ไม่สามารถใช้เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN ได้ | ||
฿ 2,085.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 3b | - | สีเหลือง | [มี] IP65 | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 40 | 40 | 80.7 | - | - | 5 | 2 | φ22 XW ซีรี่ส์ | ประเภทใหญ่ | ทอง | หน้าสัมผัส หลัก 3b | N / A | ○ | ไม่สามารถใช้สี Y เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN | ||
฿ 2,317.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 4b | - | สีเหลือง | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 40 | 40 | 80.7 | - | - | 5 | 2 | φ22 XW ซีรี่ส์ | ประเภทใหญ่ | ทอง | หน้าสัมผัส หลัก 4b | N / A | x | โครงสร้างในการป้องกัน:แผงด้านหน้า IP65 / ส่วน เทอร์มินอล สี IP20 Y ไม่สามารถใช้เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง