1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หยุด สวิตช์ Ⅱ (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

หยุด สวิตช์ Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,418.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ ด้วยปุ่มสีเหลืองตัวป้องกันสีขาวและแผ่นป้ายสีขาว

รหัสสินค้า
XA1E-BV303VY SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรงเทอร์มินอล รูติดตั้ง การกำหนดค่าหน้าสัมผัส การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค รูปทรง ปุ่ม หน้าสัมผัส วัสดุ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า วิธีลบ ล็อค รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม บันทึก

฿ 1,985.00

฿ 1,401.21

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา -φ 16.23b-สีเหลือง[มี] IP65CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA30.429.449.5--32φ16 XA ซีรีส์ (แบบแยก)กลางทองหน้าสัมผัส หลัก 3bN / Axไม่สามารถใช้สี Y เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง รูปทรง รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) รวมการ์ดในชุด NA
แผ่นป้ายชื่อ NA โคมไฟแรงดันใช้งาน(V) Non-ส่องสว่าง ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ Non-ส่องสว่าง