(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เพิ่ม/เปลี่ยนหน่วยหม้อแปลง/คอนแทคได้โดยง่าย
รหัสสินค้า |
---|
AR30V0R-01R |
AR30V0R-02R |
AR30V0R-10R |
AR30V0R-11R |
AR30V0R-22R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 585.71 ฿ 439.28 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 1b | 44 | 41 | 92 | สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 810.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 2b | 44 | 41 | 92 | สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 683.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 18 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 1a | 44 | 41 | 92 | สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 694.29 ฿ 520.72 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 1a / 1b | 44 | 41 | 92 | สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 1,060.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 18 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 2a / 2b | 44 | 41 | 92 | สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA |
กำลังโหลด …
รวมการ์ดในชุด | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | รูติดตั้ง | ø30.5 |
---|---|---|---|---|---|
การทำงานของ สวิตช์กด | กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต | สีของปุ่ม | สีแดง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง