(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งได้โดยใช้ปุ่มติดตั้งบนแผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
AR22V2R-01R |
AR22V2R-02R |
AR22V2R-03R |
AR22V2R-10R |
AR22V2R-11R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 501.43 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 1b | กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 40 | 91 | ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | |
฿ 706.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 2b | กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 40 | 91 | ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | ||
฿ 835.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 3b | กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 40 | 91 | ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | ||
฿ 585.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 1a | กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 40 | 91 | ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | ||
฿ 706.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 1a / 1b | กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 40 | 91 | ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง |
กำลังโหลด …
รวมการ์ดในชุด | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | รูติดตั้ง | สำหรับทั้งø 22.3 และø 25.5 มม |
---|---|---|---|---|---|
สีของปุ่ม | สีแดง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F | สเปค | เฟรมวงกลม |
พร้อม หม้อแปลง | NA | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง