1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระดาน ฟังก์ชั่น เสริม GOT1000

กระดาน ฟังก์ชั่น เสริม GOT1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,175.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้อยู่ใน มาตรฐาน RoHS ภายใต้หมวดหมู่ 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและ อุปกรณ์ควบคุม " โดยมีข้อยกเว้นจากข้อ จำกัด การใช้งานของ phthalate esters จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

กระดาน สำหรับขยาย แรม ,หน่วยความจำ หรือฟังก์ชั่น

รหัสสินค้า
GT15-FNBSALE
GT15-QFNB32MSALE
GT15-QFNB48MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนช่อง
(CH)
ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ บันทึก

฿ 6,175.00

฿ 3,249.90

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟังก์ชั่น แสดง เอกสาร , ฟังก์ชั่น ตรวจสอบวงจร MELSEC-Q / L / qna0กระดาน ฟังก์ชั่น เสริม GT15 (ไม่มีการขยาย แรม ,หน่วยความจำ ), MELSEC-A / FX - รองรับฟังก์ชั่นการตรวจสอบวงจร

฿ 19,950.00

฿ 10,499.69

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ SFC, ฟังก์ชั่นหลายช่องทาง, ฟังก์ชั่นการแสดงเอกสาร, MELSEC-Q / L / qna ฟังก์ชั่นการตรวจสอบวงจร32MBกระดาน ฟังก์ชั่น เสริม GT15 + แรม ,หน่วยความจำ ขยายเพิ่ม 32 MB, MELSEC-Q / qna / A / FX - รองรับฟังก์ชั่นการตรวจสอบวงจรและฟังก์ชั่นหลาย ช่อง

฿ 22,990.00

฿ 12,099.64

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ SFC, ฟังก์ชั่นหลายช่องทาง, ฟังก์ชั่นการแสดงเอกสาร, MELSEC-Q / L / qna ฟังก์ชั่นการตรวจสอบวงจร48MBกระดาน ฟังก์ชั่น เสริม GT15 + แรม ,หน่วยความจำ เพิ่มขึ้น 48 MB, MELSEC-Q / qna / A / FX - รองรับฟังก์ชั่นการตรวจสอบวงจรและฟังก์ชั่นหลาย ช่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น รองรับการใช้งาน GT15