(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ต้องเปิด-ปิดประตูด้วยวิธีที่ยุ่งยาก ล็อคแบบวันทัชเพียงแค่ดันประตู
[คุณสมบัติ]
・การเปิด...ใช้เหรียญหรือไขควงปากแบนก็เพียงพอแล้ว
・การปิด...เพียงแค่ดันประตู
・ไม่ต้องใช้ลิ่มพิเศษ
・ติดตั้งง่าย ใช้พื้นที่น้อย
พิมพ์ | รับมือ | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 50 | มิติ ด้านข้าง(มิลลิเมตร) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 42 | สี | สีดำ | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -5 ถึง +50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง