1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
WA / ตู้ หน้าต่าง / ไม่มีหลังคา

WA / ตู้ หน้าต่าง / ไม่มีหลังคา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,428.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

WA ซีรีส์เป็น ตู้ หน้าต่างขนาดใหญ่ที่มี กลไก ระบาย น้ำ และการ กระบวนการซีล กันน้ำ และฝุ่น

[คุณสมบัติ]
· ตู้ หน้าต่างขนาดใหญ่และ กลไก อุปกรณ์ระบายน้ำ รวมทั้งการ กระบวนการซีล กันน้ำ และฝุ่น
·มีหน้าต่างบานใหญ่ทำให้สามารถดูภายใน ตู้ ได้
·ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาจาก พื้นผิว ประตูดังนั้นรูปลักษณ์จึงสะอาด
·สามารถล็อคได้โดยใช้ แม่กุญแจ
· คลิป จับใช้สำหรับเปิดและปิดประตู

รหัสสินค้า
W20-34A
W20-44A
W20-45A
W20-46A
W20-54A
W20-55A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)

฿ 12,428.10

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10300400

฿ 13,857.50

ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10400400

฿ 15,589.25

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400500

฿ 17,336.49

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10400600

฿ 15,589.25

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500400

฿ 17,398.48

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10500500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 200 วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP54
แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก การติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง สี เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)
รุ่น ประตู ประตูเดียว ข้อมูลเสริม IP Category 2 บันทึก มีกระจกขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นภายในตู้ได้อย่างชัดเจน