1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

D3000 Series (รหัสสินค้า)

CONNECTOR
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
    ฿ 16.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า


D-3000 Series รองรับการใช้งานกับขนาดที่หลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลมีโครงสร้างต้านการงัดแงะ: ถูกพัฒนาขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ โครงสร้างกล่องแท็บ (หน้าสัมผัส 3 จุด) เพื่อให้ยากต่อการแยกส่วน หน้าสัมผัสที่แข็งแกร่งให้ความน่าเชื่อถือและความเสถียรในการใช้งานจริงสูง
· การชุบผิวสามประเภท: เลือกประเภทการชุบผิวที่เหมาะกับงานและเพิ่มประสิทธิภาพความคุ้มค่าต่อต้นทุน ชุบผิวดีบุกเหมาะสำหรับการใช้งานปกติที่มีความถี่ในการเสียบ/ถอดต่ำ; การชุบทอง 0.38 ไมครอนสำหรับใช้งานปกติที่มีความถี่ในการเสียบ/ถอดบ่อยครั้ง;และการ ชุบทอง 0.76 ไมครอนเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงยิ่งขึ้น
· มีแรงกดที่จุดเชื่อมต่อสองประเภท: มีแรงกดที่จุดสัมผัสสองจุดเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการสัมผัสในการใช้งานเฉพาะประเภท ผลิตภัณฑ์แรงกดที่จุดเชื่อมต่อมาตรฐาน มีความทนทานต่อการเสียบ/ถอดและการใช้งานหลายขั้ว และผลิตภัณฑ์แบบแรงกดที่จุดสัมผัสสูง สำหรับการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง ทั้งสองประเภทนี้สามารถใช้แยกกันได้
· กระแสไฟฟ้า สูง:สามารถใช้ได้สูงสุด 15 A ของ กระแสไฟฟ้า ปกติ (ที่มีความสูงของอุณหภูมิน้อยกว่า 30 ° C) โดยไม่คำนึงถึงขนาด
· วัสดุโลหะผสมทองแดงที่พัฒนาขึ้นใหม่ ช่วยให้โครงสร้างการสัมผัส 3 จุดมีความน่าเชื่อถือ
· การเข้าล็อค: เสียงการล็อคลและมีการสั่นสะเทือนที่ชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อเข้าคู่กัน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่าการเข้าคู่เสร็จสมบูรณ์แม้ในสภาพแวดล้อมที่มองเห็นไม่ชัดเจน
· ระบบลิ่ม: มีร่องบนตัวเสื้อเพื่อป้องกันการเสียบที่ไม่ถูกต้องด้วยลิ่ม X ที่แยกจากลิ่ม Y หากใช้ปลั๊กที่มีลิ่ม สามารถเพิ่มลิ่มรูปแบบอื่นได้

รหัสสินค้า
2-178127-6 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณสมบัติ ชนิด สเปค พิทช์
(มิลลิเมตร)
keying การชุบผิว ชุด จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)
ความทนทาน สกัดแทรก
(ครั้ง)
การขัดเงา

฿ 131.61

฿ 32.94

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย6การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ250แบบตรง2 บรรทัด / ประเภทโมดูลาร์ มาตรฐานตัวเสื้อ2 สาย 6 ขั้ว3.81YYNAD-3100M--UL94V-0, แก้วยื่น เทอร์โมพลาสติก PBT, PPS (ชนิด SMT) และโพลิเมอร์ ลิขวิดคริสตัล ( คอนเนคเตอร์ มอเตอร์ ) สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ คาตาคานะ คาตาคานะ พลวัต
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 28/26/24/22/20/18/16/14 สี สีดำ ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด(mΩ) 10
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +105 บันทึก พิกัดกระแสไฟฟ้า คือ ค่า สูงสุดซึ่งจะแตกต่างกันไปตามจำนวน ขั้วไฟฟ้า และขนาด ขดลวด โปรดดู "ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ " "จำนวน ขั้วไฟฟ้า/ ขนาด ขดลวด / พิกัดกระแสไฟฟ้า" สำหรับรายละเอียด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-178127-6 ในชุด D3000 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
1-177648-8
1-178127-6
1-178128-2
2-178128-2
2-178128-3
2-178128-4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณสมบัติ ชนิด สเปค พิทช์
(มิลลิเมตร)
keying การชุบผิว ชุด จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)
ความทนทาน สกัดแทรก
(ครั้ง)
การขัดเงา

฿ 74.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ250แบบตรง1 บรรทัด / รุ่นมาตรฐานตัวเสื้อNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, แก้วยื่น เทอร์โมพลาสติก PBT, PPS (ชนิด SMT) และโพลิเมอร์ ลิขวิดคริสตัล ( คอนเนคเตอร์ มอเตอร์ ) สีดำ

฿ 131.61

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย6การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ250แบบตรง2 บรรทัด / ประเภทโมดูลาร์ มาตรฐานตัวเสื้อ2 สาย 6 ขั้ว3.81XXNAD-3100M--UL94V-0, แก้วยื่น เทอร์โมพลาสติก PBT, PPS (ชนิด SMT) และโพลิเมอร์ ลิขวิดคริสตัล ( คอนเนคเตอร์ มอเตอร์ ) สีดำ

฿ 127.74

7 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ600แบบตรงชนิด 1 บรรทัด / ชนิดแรงดันสูงตัวเสื้อNA5.08XNAD-3200S--UL94V-0, แก้วยื่น เทอร์โมพลาสติก PBT, PPS (ชนิด SMT) และโพลิเมอร์ ลิขวิดคริสตัล ( คอนเนคเตอร์ มอเตอร์ ) สีดำ

฿ 29.62

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ600แบบตรงชนิด 1 บรรทัด / ชนิดแรงดันสูงตัวเสื้อNA5.08YNAD-3200S--UL94V-0, แก้วยื่น เทอร์โมพลาสติก PBT, PPS (ชนิด SMT) และโพลิเมอร์ ลิขวิดคริสตัล ( คอนเนคเตอร์ มอเตอร์ ) สีดำ

฿ 30.72

4 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ600แบบตรงชนิด 1 บรรทัด / ชนิดแรงดันสูงตัวเสื้อNA5.08YNAD-3200S--UL94V-0, แก้วยื่น เทอร์โมพลาสติก PBT, PPS (ชนิด SMT) และโพลิเมอร์ ลิขวิดคริสตัล ( คอนเนคเตอร์ มอเตอร์ ) สีดำ

฿ 47.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ600แบบตรงชนิด 1 บรรทัด / ชนิดแรงดันสูงตัวเสื้อNA5.08YNAD-3200S--UL94V-0, แก้วยื่น เทอร์โมพลาสติก PBT, PPS (ชนิด SMT) และโพลิเมอร์ ลิขวิดคริสตัล ( คอนเนคเตอร์ มอเตอร์ ) สีดำ